457
— Comando e segnalazione Caratteristiche tecniche contattori modulari ESB ed EN
— Circuito principale - Caratteristiche di utilizzo conformi a UL/CSA
Tipo di contattore
ESB16..N
ESB20..N EN20..N
ESB25..N EN25..N
ESB40..N EN40..N
ESB63..N
ESB100..N
UL 60947-1, UL 60947-4-1
Norme
Valore nominale di utilizzo
240 V
16 A
20 A
25 A
40 A
63 A
100 A
Potenza del motore
corrente di pieno carico
220…240 V monofase 440…480 V trifase 220…240 V monofase 440…480 V trifase
6,9 A
8 A
9,6 A
22 A
28 A
–
–
–
7,6 A
21 A
21 A
–
potenza in cavalli vapore
0,8 cv
1 cv
1 cv
3 cv
5 cv
–
–
–
5 cv
15 cv
15 cv
–
Protezione dai cortocircuti per i contattori senza relè termico O/L - Protezione motore esclusa valore nominale fusibili
20 A
20 A
25 A
40 A
75 A
125 A
fusibile tipo 480 V
K5
K5
K5
K5
K5
K5
Massima frequenza di commutazione elettrica per uso generale
300 cicli/h 600 cicli/h
300 cicli/h 600 cicli/h
300 cicli/h 600 cicli/h
300 cicli/h 600 cicli/h
300 cicli/h 600 cicli/h
150 cicli/h
per uso motore
–
— Dati tecnici generali
Tipo di contattore
ESB16..N
ESB20..N EN20..N
ESB25..N EN25..N
ESB40..N EN40..N
ESB63..N
ESB100..N
Tensione nominale di isolamento U i secondo IEC 60947-4-1 e VDE 0110 (Gr. C) 400 V Tensione nominale di tenuta ad impulso U imp 6 kV
400 V
500 V
500 V
500 V
500 V
ESB: 6 kV EN: 6 kV
ESB: 6 kV EN: 4 kV / 6 kV con coperchio di protezione
6 kV
6 kV
Temperatura dell’ambiente (1) funzionamento -25…+55 °C stoccaggio -40…+80 °C Altitudine massima di funzionamento consentita 2.000 m Resistenza agli urti secondo IEC 60068-2-27 impulso 11 ms 15g (1) Nel caso in cui più contattori siano montati affiancati e il tempo di funzionamento in attrazione sia superiore a un’ora, ciascun contattore deve essere distanziato tramite ESB-DIS ( 1 / 2 modulo). Questo accorgimento non è necessario con una temperatura ambiente inferiore a 40 °C oppure con i contattori di tipo ESB20.
— Caratteristiche del sistema magnetico
Tipo di contattore
ESB16..N
ESB20..N EN20..N
ESB25..N EN25..N
ESB40..N EN40..N
ESB63..N
ESB100..N
Limiti di funzionamento della bobina secondo IEC/EN60947-4-1
0,85…1,1 x Uc (a θ ≤ 55 °C)
Frequenza nominale Range di frequenza
c.c., 50 / 60 / 400 Hz
c.c., 40…450 Hz
Assorbimento della bobina
attrazione
50 Hz 60 Hz
2,5 VA 2,5 VA
2,5 VA 2,5 VA
4 VA 4 VA
4,5 VA 4,5 VA
60 VA 60 VA
90 VA 90 VA 100 W 7,5 VA 7,5 VA 8,5 W
c.c.
2,5 W
2,5 W
4 W
5 W
70 W
ritenuta
50 Hz 60 Hz
2,5 VA 2,5 VA
2,5 VA 2,5 VA
4 VA 4 VA
4,5 VA 4,5 VA
4,5 VA 4,5 VA
c.c.
2,5 W
2,5 W
4 W
5 W
5 W
Powered by FlippingBook