System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

459

— Comando e segnalazione Caratteristiche tecniche contattori modulari ESB ed EN

Tabella di commutazione c.c.

Tipo

Tensione nominale di funzionamento

Contatto

DC-1/A 1 polo

DC3/A 1 polo

ESB16-..N ESB20-..N

24 V c.c. 48 V c.c. 60 V c.c. 110 V c.c. 220 V c.c. 24 V c.c. 48 V c.c.

NA

20 15 15

15

7 5

EN20-..N

5

1,5 0,2

0,5

NC

14

6 3 2

7

60 V c.c.

4,5 1,5 0,2

110 V c.c. 220 V c.c.

0,6 0,1

Tipo

Tensione nominale di funzionamento

Contatto

DC-1/A 1 polo

DC3/A 1 polo

ESB25-..N

24 V c.c. 48 V c.c. 60 V c.c. 110 V c.c. 220 V c.c. 24 V c.c. 48 V c.c.

NA

24 24 24 24 13 24 22

24 24 24 16

EN25-..N

4

NC

19

9.4 7.5 4.1 1.6 40 40 34 18 4.5

60 V c.c.

17.5

110 V c.c. 220 V c.c. 24 V c.c. 48 V c.c.

9.5 3.8 40 40 40 30 15 63 63 60 33 17

ESB40-..N

NA

EN40-..N

60 V c.c.

110 V c.c. 220 V c.c. 24 V c.c. 48 V c.c.

ESB63-..N

NA

63 47 38 21

60 V c.c.

110 V c.c. 220 V c.c. 24 V c.c. 48 V c.c.

5

ESB100-..N

NA

100 100

100

70 45 25

60 V c.c.

80 50 35

110 V c.c. 220 V c.c.

7

Powered by