INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
458
— Comando e segnalazione Caratteristiche tecniche contattori modulari ESB ed EN
— Caratteristiche di montaggio e condizioni di uso
Tipo di contattore
ESB16..N
ESB20..N EN20..N
ESB25..N EN25..N
ESB40..N EN40..N
ESB63..N
ESB100..N
Posizione di fissaggio
Posizione 1 - 5
Pos. 2
Pos. 4
Pos. 3
Pos. 5
Pos. 1
Fissaggio su guida DIN
TH35-15 (barra di montaggio 35 x 15 mm) secondo IEC 60715 TH35-7.5 (barra di montaggio 35 x 7.5 mm) secondo IEC 60715
— Caratteristiche di collegamento - Circuito principale
Tipo di contattore
ESB16..N
ESB20..N EN20..N
ESB25..N EN25..N
ESB40..N EN40..N
ESB63..N
ESB100..N
Capacità di collegamento rigido
1x1…10 mm² 2x1…4 mm² 1x1…6 mm² 2x1…2,5 mm² 1x1…6 mm² 2x1…1,5 mm² 1x 1…6 mm² 2x 1… 4 mm²
1x1…10 mm² 2x1…4 mm² 1x1…6 mm² 2x1…2,5 mm² 1x1…6 mm² 2x1…1,5 mm² 1x 1…6 mm² 2x 1… 4 mm²
1x1,5…10 mm² 2x1,5…4 mm² 1x1,5…10 mm² 2x1,5…2,5 mm² 1x1 ,5…10 mm² 2x1 ,5 mm² 1 x 1,5…10 mm² 2x 1,5…4 mm²
1x1,5…25 mm² 2x1,5…10 mm² 1x1,5…16 mm² 2x1,5…10 mm² 1x1,5…16 mm² 2x1,5…10 mm² 1x 1,5…16 mm² 2x 1,5…10 mm²
1x1,5…25 mm² 2x1,5…10 mm² 1x1,5…16 mm² 2x1,5…10 mm² 1x1,5…16 mm² 2x1,5…10 mm² 1x 1,5…16 mm² 2x 1,5…10 mm²
1x10…50 mm² 2x - 1x10…35 mm² 2x - 1x10…35 mm² 2x - 1x 10…35 mm² 2x -
flessibile con terminale
flessibile con terminale isolato
flessibile
intrecciato secondo UL/CSA
14-8 AWG
14-8 AWG
16-8 AWG
16-4 AWG
16-4 AWG
8-0 AWG
Grado di protezione
IP20
Parte non isolata
10 mm
10 mm
10 mm
13 mm
13 mm
15 mm
Coppia di serraggio
1,2 Nm / 11 lb-in 1,2 Nm / 11 lb-in 1 Nm / 9 lb-in 2,5 Nm / 20 lb-in 2,5 Nm / 20 lb-in 3 Nm / 27 lb-in
Cacciavite raccomandato
Pozidriv 1
Pozidriv 2
— Caratteristiche di collegamento - Circuito di comando
Tipo di contattore
ESB16..N
ESB20..N EN20..N
ESB25..N EN25..N
ESB40..N EN40..N
ESB63..N
ESB100..N
Capacità di collegamento rigido
1x1…4 mm² 2x1…2,5 mm²
flessibile con terminale
1x0,75…2,5 mm² 2x0,75…1 mm² 1x1…2,5 mm² 2x0,75…1 mm²
flessibile con terminale isolato
flessibile
1x1…4 mm² 2x1…2,5 mm²
intrecciato secondo UL/CSA
16-10 AWG
Grado di protezione
IP20
Parte non isolata
7 mm
Coppia di serraggio
0,9 Nm / 8 lb-in
Cacciavite raccomandato
Pozidriv 1
Powered by FlippingBook