INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
466
— Comando e segnalazione Contattori modulari ESB
ESB25..N - 25 A, AC-1/AC-7a - In AC/DC I contattori modulari ESB25..N sono impiegati per comandare carichi monofase e trifase fino a 25 A con alimentazione a tensioni c.a. o c.c. Questi contattori sono previsti per l'uso sia in ambiente domestico che industriale. La serie ESB25..N offre i seguenti vantaggi: • silenziosità di funzionamento; • basso consumo d'energia; • protezione integrata da massima tensione. Sono disponibili varie combinazioni di contatti e vari accessori.
— ESB25..N
Peso unit.
Conf.
Contatti
Moduli
Tensione bobina di comando* V ca/cc
kg
pz.
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine
2
24
ESB25-40N-01 1SAE231111R0140 ESB2540N01
1
0,245
(13)
1
3
5
7
A1
230 .... 240 ESB25-40N-06 1SAE231111R0640 ESB2540N06
1
0,235
(14)
A2
2
4
6
8
2
24
ESB25-04N-01 1SAE231111R0104 ESB2504N01
1
0,245
R1
R3
R5
R7
A1
230 .... 240 ESB25-04N-06 1SAE231111R0604 ESB2504N06
1
0,235
R8
R2
R4
A2
R6
2
24
ESB25-22N-01 1SAE231111R0122 ESB2522N01
1
0,245
1
R3
R5
7
A1
230 .... 240 ESB25-22N-06 1SAE231111R0622 ESB2522N06
1
0,235
8
A2
2
R4
R6
2
24
ESB25-31N-01 1SAE231111R0131 ESB2531N01
1
0,245
1
R3
5
7
A1
230 .... 240 ESB25-31N-06 1SAE231111R0631 ESB2531N06
1
0,235
8
A2
2
R4
6
2
24
ESB25-13N-01 1SAE231111R0113 ESB2513N01
1
0,245
R1
R3
5
R7
A1
230 .... 240 ESB25-13N-06 1SAE231111R0613 ESB2513N06
1
0,235
R8
A2
R2
R4
6
* Altre tensioni di controllo: vedere la tabella dei codici tensione e contattare ABB per la disponibilità dei prodotti.
Powered by FlippingBook