467
— Comando e segnalazione Contattori modulari ESB
ESB40..N - 40 A, AC-1/AC-7a - In AC/DC I contattori modulari ESB40..N sono impiegati per comandare carichi monofase e trifase fino a 40 A con alimentazione a tensioni c.a. o c.c. Questi contattori sono previsti per l'uso
sia in ambiente domestico che industriale. La serie ESB40..N offre i seguenti vantaggi: • silenziosità di funzionamento; • basso consumo d'energia; • protezione integrata da massima tensione. Sono disponibili varie combinazioni di contatti e vari accessori.
— ESB40..N
Peso unit.
Conf.
Contatti
Moduli
Tensione bobina di comando* V ca/cc
kg
pz.
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine
3
24
ESB40-40N-01 1SAE341111R0140 ESB4040N01
1
0,405
(13)
1
3
5
7
A1
230
ESB40-40N-06 1SAE341111R0640 ESB4040N06
1
0,405
(14)
A2
2
4
6
8
3
24
ESB40-22N-01 1SAE341111R0122 ESB4022N01
1
0,405
1
R3
R5
7
A1
230
ESB40-22N-06 1SAE341111R0622 ESB4022N06
1
0,405
8
A2
2
R4
R6
3
24
ESB40-31N-01 1SAE341111R0131 ESB4031N01
1
0,405
1
R3
5
7
A1
230
ESB40-31N-06 1SAE341111R0631 ESB4031N06
1
0,405
8
A2
2
R4
6
3
24
ESB40-30N-01 1SAE341111R0130 ESB4030N01
1
0,385
1
3
5
A1
230
ESB40-30N-06 1SAE341111R0630 ESB4030N06
1
0,385
A2
2
4
6
3
24
ESB40-20N-01 1SAE341111R0120 ESB4020N01
1
0,370
1
3
A1
230
ESB40-20N-06 1SAE341111R0620 ESB4020N06
1
0,370
4
A2
2
* Altre tensioni di controllo: vedere la tabella dei codici tensione e contattare ABB per la disponibilità dei prodotti.
Powered by FlippingBook