471
— Comando e segnalazione Contattori modulari azionamento manuale / automatico EN
EN40..N - 40 A, AC-1/AC-7a - In AC/DC I contattori modulari EN40..N sono impiegati per comandare carichi monofase e trifase fino a 40 A con alimentazione a tensioni c.a. o c.c. Sono dotati di un interruttore a bilanciere integrato per l'azionamento manuale o automatico. Questi contattori sono previsti per l'uso sia in ambiente domestico che industriale. La serie EN40..N offre i seguenti vantaggi: • silenziosità di funzionamento; • basso consumo d'energia;
• protezione integrata da massima tensione ed esclusore manuale. Sono disponibili varie combinazioni di contatti e vari accessori.
— EN40..N
Peso unit.
Conf.
Contatti
Moduli
Tensione bobina di comando* V ca/cc
kg
pz.
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine
3
24
EN40-40N-01 1SAE342111R0140 EN4040N01
1
0,410
(13)
1
3
5
7
A1
230
EN40-40N-06 1SAE342111R0640 EN4040N06
1
0,410
(14)
A2
2
4
6
8
3
24
EN40-31N-01 1SAE342111R0131 EN4031N01
1
0,410
1
R3
5
7
A1
230
EN40-31N-06 1SAE342111R0631 EN4031N06
1
0,410
8
A2
2
R4
6
3
230
EN40-30N-06 1SAE342111R0630 EN4030N06
1
0,410
1
3
5
A1
A2
2
4
6
3
230
EN40-20N-06 1SAE342111R0620 EN4020N06
1
0,375
1
3
A1
4
A2
2
* Altre tensioni di controllo: vedere la tabella dei codici tensione e contattare ABB per la disponibilità dei prodotti.
Powered by FlippingBook