INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
470
— Comando e segnalazione Contattori modulari azionamento manuale / automatico EN
EN20..N - 20 A, AC-1/AC-7a - In AC/DC I contattori modulari EN20..N sono impiegati per comandare carichi monofase fino a 20 A con alimentazione a tensioni c.a. o c.c. Sono dotati di un interruttore a bilanciere integrato per l'azionamento manuale o automatico. Questi contattori sono previsti per l'uso sia in ambiente domestico che industriale. La serie EN20..N offre i seguenti vantaggi: • silenziosità di funzionamento; • basso consumo d'energia;
• protezione integrata da massima tensione ed esclusore manuale. Sono disponibili varie combinazioni di contatti e vari accessori.
— EN20..N
Peso unit.
Conf.
Contatti
Moduli
Tensione bobina di comando* V ca/cc
kg
pz.
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine
1
24
EN20-20N-01
1SBE122111R0120
EN2020N01
1
0,14
1
3
A1
230
EN20-20N-06
1SBE122111R0620
EN2020N06
1
0,14
4
A2
2
* Altre tensioni di controllo: vedere la tabella dei codici tensione e contattare ABB per la disponibilità dei prodotti.
EN25..N - 25 A, AC-1/AC-7a - In AC/DC I contattori modulari EN25..N sono impiegati per comandare carichi monofase e trifase fino a 25 A con alimentazione a tensioni c.a. o c.c. Sono dotati di un interruttore a bilanciere integrato per l'azionamento manuale o automatico. Questi contattori sono previsti per l'uso sia in ambiente domestico che industriale. La serie EN25..N offre i seguenti vantaggi: • silenziosità di funzionamento; • basso consumo d'energia;
• protezione integrata da massima tensione ed esclusore manuale. Sono disponibili varie combinazioni di contatti e vari accessori.
— EN25..N
Peso unit.
Conf.
Contatti
Moduli
Tensione bobina di comando* V ca/cc
kg
pz.
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine
2
24
EN25-40N-01 1SAE232111R0140 EN2540N01
1
0,250
(13)
1
3
5
7
A1
230 .... 240 EN25-40N-06 1SAE232111R0640 EN2540N06
1
0,240
(14)
A2
2
4
6
8
2
24
EN25-31N-01 1SAE232111R0131 EN2531N01
1
0,250
1
R3
5
7
A1
230 .... 240 EN25-31N-06 1SAE232111R0631 EN2531N06
1
0,240
8
A2
2
R4
6
2
230 .... 240 EN25-30N-06 1SAE232111R0630 EN2530N06
1
0,235
1
3
5
A1
A2
2
4
6
* Altre tensioni di controllo: vedere la tabella dei codici tensione e contattare ABB per la disponibilità dei prodotti.
Powered by FlippingBook