System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

473

— Comando e segnalazione Accessori per contattori modulari ESB ed EN

— Accessori

Peso unit.

Adatto a

Descrizione

Conf.

— ESB-PLK24

kg

pz.

Tipo

Codice ABB

Codice d‘ordine

Coprimorsetti e coperchi di protezione ESB25..N, EN25..N Coprimorsetto

ESB-PLK24

GHE3201903R0001 EL 903 1

10 0,002 10 0,003

ESB40..N, ESB63..N, EN40..N ESB25..N, EN25..N

Coprimorsetto

ESB-PLK40/63 GHE3401903R0001 EL 904 9

Coperchio di protezione Coperchio di protezione

ESB-SPK24

GHE3201903R0002

10 0,005

— ESB-SPK40/63

ESB40..N, ESB63..N, EN40..N

ESB-SPK40/63 GHE3401903R0002

10 0,010

Distanziale ESB25..N, ESB40..N, ESB63..N, EN25..N, EN40..N, ESB100..N, EN100..N

ESB-DIS (1)

GHE3201902R0001 EL 902 3

10 0,002

(1) Nel caso in cui più contattori siano montati affiancati e il tempo di funzionamento in attrazione sia superiore a un’ora, ciascun contattore deve essere distanziato tramite ESB-DIS ( 1 / 2 modulo). Questo accorgimento non è necessario con una temperatura ambiente inferiore a 40 °C oppure con i contattori di tipo ESB/EN20.

— ESB-DIS

prodotto disponibile su richiesta; per prezzo e disponibilità fare riferimento al nostro servizio di Customer Support al numero verde 800-551166

Powered by