System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915

474

— Linea E 290, E 297. Scegliere il meglio. Nuovi relè monostabili e passo-passo per il comando dell‘illuminazione.

Morsetti aperti pronti all‘uso per un pratico e rapido cablaggio

Tutte le viti sono PZ1 basta un solo cacciavite

Rumore in commutazione inferiore a 60dB (a distanza di 1 m)

Profilo Compact per una maggiore omogeneità all‘interno del quadro con i prodotti della serie System pro M Compact ®

Consumo ottimizzato della bobina per un maggior risparmio energetico (minor perdita di potenza del 30%)

Contatto di potenza aggiuntivo in soli 9 mm di larghezza: minor spazio necessario per alcune applicazioni

Accessoriabile con contatti ausiliari e di potenza. In aggiunta alla serie E 290: comando centralizzato, modulo compensatore, modulo gruppo e modulo segnale permanente

Flessibilità nella configurazione dei contatti di potenza, espandibili con gli accessori E292

Leva del dispositivo con semplice funzionalità del test manuale e con chiara indicazione dello stato dei contatti

Terminali a gabbia per cavi fino a 10 mm 2

Powered by