System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915

476

— Comando e segnalazione Relè monostabili E 297 e passo-passo E 290

Contatto di potenza aggiuntivo E292 per relè passo-passo E290

L‘E292 è un modulo largo 9mm abbinabile al modulo di contatto principale. Se necessario, il numero di contatti principali del relè passo-passo standard può essere aumentato di mas- simo due contatti. Il contatto di potenza aggiuntivo è disponibile in versione da 16A (ad es- empio per gruppi d‘illuminazione a 3 fasi). In caso di relè passo-passo da 32A, non è possibile aumentare il numero di contatti principali!

Numero standard di contatti: 1 contatto NA + 1 contatto NC, 2 contatti NA oppure 1 contatto di scambio

Elemento di commutazione > Abbinabile sul lato destro

Contatto ausiliario E299-11

Il contatto ausiliario E299-11 viene utilizzato in abbinamento con i relè passo-passo e con i relè monostabili. Il contatto ausiliario E299-11 è un dispositivo che permette l‘indicazione o la segnalazione individuale dello stato di funzionamento effettivo del modulo principale (due contatti integrati).

Numero standard di contatti: 1 contatto NA + 1 contatto NC

Elemento di commutazione > Abbinabile sul lato destro

È possibile installare un massimo di due moduli sul lato destro del dispositivo principale. I moduli aggiuntivi (contatto di potenza e/o contatto ausiliario) si abbinano semplicemente sul lato destro del dispositivo principale. Per definire le varie combinazioni non sono richi-

este viti di tenuta addizionali né cablaggi aggiuntivi. Tutti i moduli aggiuntivi sono inoltre facili da rimuovere.

Modulo del segnale permanente E295-PS

Il segnale permanente E295-PS è un‘unità aggiuntiva che permette di comandare il relè passo-passo mediante un segnale costante. Dopo aver ricevuto il segnale permanente, il relè passo-passo cambia la sua posizione di contatto e contemporaneamente la bobina del mod- ulo principale viene sganciata dal modulo di segnale permanente abbinato. Senza segnale permanente, la bobina del relè passopasso rimarrebbe permanentemente sotto tensione, sprecando energia preziosa. Quando si utilizza il segnale permanente E295-PS, non è possibile intervenire manualmente sulla leva del relè passo-passo in quanto risulta coperta. Questa raffinata soluzione è particolarmente utile quando il relè passo-passo è controllato per mezzo di un timer, di un interruttore crepuscolare, di un sensore di movimento o di un al- tro comando con un contatto di scambio (ad esempio invertitore, relè, relè temporizzato ec- cetera).

Elemento di comando > Abbinabile sul lato sinistro

Powered by