477
— Comando e segnalazione Relè monostabili E 297 e passo-passo E 290
Modulo gruppo E295-GM
Il modulo gruppo E295-GM è un modulo aggiuntivo adatto per l‘uso in impianti controllati centralmente. Esso permette di creare e controllare gruppi fissi di relè passopasso, anche at- traverso un sistema di comando centralizzato ON-OFF. Ciò consente, ad esempio, di inter- connettere tra loro vari circuiti di comando di un edificio. Come risultato, utilizzando un sistema di comando centralizzato ON-OFF, gruppi di uffici possono essere comandati tanto a livello di singolo piano quanto a livello di intero edificio. Il modulo gruppo non è soggetto ad alcuna restrizione in merito al numero di circuiti di co- mando. Per ogni circuito di comando è richiesto un modulo di gruppo. Il modulo è utilizzabile con relè passo-passo standard e in combinazione con i contatti di po- tenza aggiuntivi.
Elemento di comando > Non può essere abbinato!
Modulo di compensazione E296-CP
Il modulo compensatore E296-CP viene utilizzato quando si impiegano dei tasti illuminati (punti di comando) in abbinamento ai relè passo-passo. Il modulo aggiuntivo (compensa- tore) consente di collegare a un relè passo-passo un maggior numero di tasti illuminati (in- duttivi). Se non è installato alcun modulo compensatore e la corrente inversa della lampada fluores- cente supera 5mA, il relè passo-passo può essere attivato involontariamente. Per evitare questo fenomeno, deve essere installato il compensatore supplementare.
Elemento di comando > Non può essere abbinato!
Numero massimo di tasti illuminati per dispositivo principale (con lampada incandescente da 0,6mA)
Relè passo-passo
ON/OFF centralizzato con lo stesso potenziale
ON/OFF centralizzato con potenziale differente
1 & 2 contatti
3 & 4 contatti
1 & 2 contatti
3 & 4 contatti
1 & 2 contatti
3 & 4 contatti
senza compensatore
8
9
8
10
12
10
con 1 compensatore
18
22
27
20
21
20
con 2 compensatori
45
38
43
48
58
48
Powered by FlippingBook