System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

479

— Comando e segnalazione Relè monostabili E 297 e passo-passo E 290

Relè monostabile E 297

Il relè monostabile E297 è un dispositivo elettromeccanico di commutazione comandato per mezzo di un impulso continuo. Le bobine hanno un livello ridotto di rumore di commutazi- one, sono ottimizzate per contenere le perdite e garantiscono un uso sicuro e privo di anom- alie in varie applicazioni. È possibile applicare tensioni di comando c.a. e c.c. I relè monosta- bili sono progettati per operare con correnti nominali di 16A.

Numero standard di contatti: 1 contatto NA, 2 contatti NA oppure 1 contatto NA + 1 contatto NC

Inoltre, il numero di contatti principali può essere incrementato, creando configurazioni tripolari o quadripolari attraverso l‘abbinamento con il contatto di potenza aggiuntivo E298: ciò permette di commutare e comandare in modo sicuro tre diversi gruppi di carichi. L‘ampia gamma di tensioni di comando c.a./c.c. completa le caratteristiche di questa inter- essante ed esaustiva gamma di prodotti. I dispositivi addizionali possono essere agganciati al relè monostabile sul lato destro.

Elemento di commutazione > Abbinabile sul lato destro

Sequenza di commutazione: OFF – ON – OFF – ON

Informazioni sulla sicurezza Se vengono installati più relè passo-passo l‘uno accanto all‘altro, si raccomanda di utilizzare un modulo distanziatore. Questo garantisce una dissipazione ottimale del calore dei moduli principali. Gli elementi intermedi (9 o 18mm di larghezza) vengono identificati con le sigle ZLS725 o ZLS726 (l‘utilizzo dipende dall‘applicazione).

Contatto di potenza aggiuntivo E298 per relè monostabili E 297 L‘E298 è un modulo (9mm) con contatti principali integrati. Il modulo principale E 297 dispone di un massimo di due contatti principali. Esso permette di aumentare il numero di contatti principali fino a quattro (ad esempio nei gruppi di illuminazione a 3 fasi).

Numero standard di contatti: 1 contatto NA + 1 contatto NC, 2 contatti NA oppure 1 contatto di scambio

Elemento di commutazione > Abbinabile sul lato destro

Powered by