INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
478
— Comando e segnalazione Relè monostabili E 297 e passo-passo E 290
Relè passo-passo E 290 Abbinando il comando centralizzato ON-OFF E294/.. al mod- ulo principale E 290, non è possibile aggiungere il contatto di potenza aggiuntivo E292.
E290-16-11/230 Relè passo-passo Modulo principale
A1
1
3
2
4
1 2
A2
Installare sempre sul lato sinistro! Può essere abbinato un solo tipo di modulo di comando.
Installare sempre sul lato destro! Per ciascun modulo principale E 290 può essere abbinata una unità.
E292-16-20 Contatto di potenza (abbinabile: max. 1 unità)
E294/... Comando centralizzato ON-OFF (potenziale differente)
1 Se si utilizza contatto di potenza, installarlo sempre come primo componente.
A3
5
7
OFF ON
6
8
E299-11 Contatto ausiliario (abbinabile: max. 1 unità)
2 Se si utilizza un contatto ausiliario abbina- bile, deve essere fissato direttamente sul relè passo-passo o sul contatto di potenza installato per primo.
E295-PS Modulo di segnale permanente
(uso: in caso di controllo tramite un timer o un sensore di luce - eccitazione permanente)
13
13
21
12
14
14
22
Informazioni sulla sicurezza Se vengono installati più relè passo-passo l'uno accanto all'altro, si consiglia di utilizzare un modulo distanziatore.
Questo garantisce una dissipazione ottimale del calore dei moduli principali. I moduli distanziatori (9 o 18mm di larghe- zza) sono denominati con le sigle ZLS725 le versioni da 18mm e ZLS726 le versioni da 9mm (l'utilizzo dipende dall'applicazione).
Powered by FlippingBook