483
— Comando e segnalazione Relè monostabili E 297
Relè monostabili E 297 Generalità Profondità totale
68mm
Larghezza totale
1 modulo (18mm) grigio, RAL 7035
Colore
Resistenza climatica secondo le norme
IEC 60068-2-2 (caldo secco) IEC 60068-2-30 (caldo umido) IEC 60068-2-1 (bassa temperatura)
Temperatura di funzionamento
da -25°C a +55°C da -40°C a +70°C
Temperatura di stoccaggio
Coppia di serraggio
1,2 - 1,5Nm
Peso
0,122kg
Norma di riferimento
EN 60669-1; EN 60669-2-2
Omologazioni:
VDE; EAC
Circuito di potenza Corrente nominale I n Tensione nominale U n
16A
250V c.a. 50-60Hz
Frequenza
3kA
Potere di tenuta al cortocircuito I nc
Fusibili di back-up (gL)
max. 16A
Configurazione dei contatti del relè monostabile Contatti di potenza aggiuntivi 16A (abbinabili) Corrente c.c. massima per contatto con 24V c.c.
1NA; 2NA; 1NA+1NC 1CO; 2NA; 1NA+1NC
8A
Carico minimo di commutazione
24V; 10mA
Tempo di rimbalzo
< 3ms 0,50W
Dissipazione di potenza in W per contatto Tensione nominale di tenuta all'impulso (U imp ) Carico massimo lampada Lampade a incandescenza (20W - 200W)
4kV
3000W 1800W
Lampade fluorescenti, fattore di potenza non corretto (cos μ 0,5) Lampade fluorescenti, fattore di potenza corretto (cos μ 0,9)
Seriale 3000W Parallelo 2500W Singolo 1800W Doppio 2500W
(consultare anche la tabella di scelta relè in funzione delle diverse tipologie di lampade da comandare)
Durata (cicli di commutazione) Elettrica (corrente di carico nominale AC1)
150.000 250.000
Meccanica
NA = contatto normalmente aperto; NC = contatto normalmente chiuso; CO = contatto in scambio
Powered by FlippingBook