INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
484
— Comando e segnalazione Relè monostabili E 297
Relè monostabili E 297 I relè monostabili sono contattori studiati specificamente per applicazioni nei settori residenziale e ter- ziario. Grazie alle loro elevate prestazioni nel comando di lampade sono l’ideale per il controllo di circu- iti di illuminazione. Utilizzando una bobina ottimizzata (bassa perdita di potenza = temperatura di esercizio più bassa), questi relè assicurano un funzionamento pulito e sicuro nel quadro di distribuzione elettrica. Il basso livello di rumore di commutazione e il sistema magnetico praticamente esente da ronzio ren- dono questi prodotti ideali anche per l‘impiego in edifici pubblici e in abitazioni private. La posizione effettiva del contatto è chiaramente indicata dalla leva del contatto. Tale leva consente an- che di comandare manualmente (cioè senza attivare la bobina magnetica) il relè monostabile a scopo di test. Non appena la leva del contatto viene rilasciata, il relè ritorna in posizione neutra.
Dispositivi standard - Relè monostabile Contatti
Potenza dissipata
Tensione nominale V c.a.
Larghe - zza
Tensione bobina di comando
Descrizione
Peso unitario
Conf.
Codice d’ordine
W
mm
V c.a./V c.c.
Tipo
kg
pz.
Corrente nominale = 16A 1NA 250 0,50
18
8V c.a.
E297-16-10/8
M094000
0,116
10
1NA
250
0,50
18
12V c.a.
E297-16-10/12
M094001
0,116
10
1NA
250
0,50
18
24V c.a./24V c.c.
E297-16-10/24
M094002
0,116
10
1NA
250
0,50
18
48V c.a./48V c.c.
E297-16-10/48
M094003
0,116
10
1NA
250
0,50
18
115V c.a./110V c.c.
E297-16-10/115 M094004
0,116
10
1NA
250
0,50
18
230V c.a.
E297-16-10/230 M094005
0,116
10
Corrente nominale = 16A 1NA+1NC 250 0,50
18
8V c.a.
E297-16-11/8
M094006
0,117
10
1NA+1NC 250
0,50
18
12V c.a.
E297-16-11/12
M094007
0,117
10
1NA+1NC 250
0,50
18
24V c.a./24V c.c.
E297-16-11/24
M094008
0,117
10
1NA+1NC 250
0,50
18
48V c.a./48V c.c.
E297-16-11/48
M094009
0,117
10
1NA+1NC 250
0,50
18
115V c.a./110V c.c.
E297-16-11/115 M094010
0,117
10
1NA+1NC 250
0,50
18
230V c.a.
E297-16-11/230 M094011
0,117
10
Corrente nominale = 16A 2NA 250 1,00
18
8V c.a.
E297-16-20/8
M094012
0,117
10
2NA
250
1,00
18
12V c.a.
E297-16-20/12
M094013
0,117
10
2NA
250
1,00
18
24V c.a./24V c.c.
E297-16-20/24
M094014
0,117
10
2NA
250
1,00
18
48V c.a./48V c.c.
E297-16-20/48
M094015
0,117
10
2NA
250
1,00
18
115V c.a./110V c.c.
E297-16-20/115 M094016
0,117
10
2NA
250
1,00
18
230V c.a.
E297-16-20/230 M094017
0,117
10
Powered by FlippingBook