INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
486
— Comando e segnalazione Relè passo-passo E 290
Relè passo-passo E 290 Generalità Profondità
68mm
Larghezza
1 modulo (18mm) grigio, RAL 7035
Colore
Resistenza climatica secondo le norme
IEC 60068-2-2 (caldo secco) IEC 60068-2-30 (caldo umido) IEC 60068-2-1 (bassa temperatura)
Temperatura di funzionamento
da -25°C a +55°C da -40°C a +70°C
Temperatura di stoccaggio
Sistema di contatto Coppia di serraggio
Doppia interruzione
1,2 - 1,5Nm
Peso
0,122kg
Norma di riferimento
EN 60669-1; EN 60669-2-2
Omologazioni:
VDE; EAC
Circuito di potenza Corrente nominale I n E290-16-.../...
16A
-
E290-32-.../...
-
32A
250V c.a.
250V c.a.
Tensione nominale U n
Frequenza
50Hz
50Hz
3kA
3kA
Potere di tenuta al cortocircuito I nc
Fusibili di back-up (gL)
max. 16A
max. 32A
Configurazione contatti relè passo-passo per 16A e 32A Contatti di potenza aggiuntivi 16A (abbinabili) (non per versioni a 32A) Corrente c.c. massima per contatto con 24V c.c.
1NA; 2NA; 1NA+1NC 1CO; 2NA; 1NA+1NC
5A
8A
Carico minimo di commutazione
24V; 10mA
Tempo di rimbalzo
< 3ms 0,32W
Potenza dissipata per contatto (W)
1,2W
Tensione nominale di tenuta all'impulso (U imp ) Carico massimo lampada Lampade a incandescenza (20W - 200W)
4kV
3000W 1800W 3000W 2500W 1800W 2500W
4000W 2200W 4000W 3200W 2200W
Lampade fluorescenti, fattore di potenza non corretto (cos μ 0,5) Lampade fluorescenti, fattore di potenza corretto (cos μ 0,9)
Seriale
Parallelo Singolo Doppio
3200W (consultare anche la tabella di carico lampada)
NA = contatto normalmente aperto; NC = contatto normalmente chiuso; CO = contatto in scambio
Powered by FlippingBook