System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

487

— Comando e segnalazione Relè passo-passo E 290

Relè passo-passo E 290

Durata (cicli di commutazione) Elettrica (corrente di carico nominale AC1)

150.000 250.000

Meccanica

Sezione connettore Morsetti di collegamento

rigido da 1 x 1mm 2 a 1 x 10mm 2 oppure 2 x 2,5mm 2 flessibile da 1 x 0,75mm 2 a 1 x 6mm 2 (Cu) con capicorda o puntale per cavo

Circuito di controllo Tensione di comando nominale U n

c.a.: 8V; 12V; 24V; 48V; 115V; 230V c.c.: 12V; 24V; 60V; 110V

1: 0,5 (non disponibile per bobine a 8V c.a. e 12V c.a.)

Rapporto c.a./c.c. 1)

Limiti di funzionamento Durata minima comando

+/- 10% = 0,9 - 1,1 x U n

50ms

15 volte al minuto a I n 16A; 8 volte al minuto a I n 32A

Frequenza massima di commutazione

Rumore di commutazione

60dB (A) (distanza di 1m)

Parallelo corrente max. lampade a incandescenza pulsanti di controllo a 230V

5mA

NA = contatto normalmente aperto; NC = contatto normalmente chiuso; CO = contatto in scambio

1) Tensione di alimentazione bobina: Tutti i dispositivi E 290 possono essere forniti con tensione di controllo c.a. o c.c.. Il rapporto di 1: 0,5, cioè una bobina 230V c.a. può essere utilizzata anche per 110V c.c. (consultare i dati di ordinazione)

Powered by