495
— Comando e segnalazione Relè passo-passo E 290
Numero max. di componenti LED Relè passo-passo E 290
Relè monostabili E 297
Equivalenti a (in W) Potenza (W) LED 16 A
32 A
16 A 200
Potenza commutabile totale P (W) per contatto
200
250
Tubo LED 60 cm tipo lampada a fluorescenza con ballast elettronico 18 10.5
19
24
11
Tubo LED 120 cm tipo lampada a fluorescenza con ballast elettronico 36 16.5
12 11 10
15 14 12
7 7 6
36 36
18.0 21.0
Tubo LED 150 cm tipo lampada a fluorescenza con ballast elettronico 18 10.5
19 12 11 10
24 15 14 12 11 10 13 11 10
11
36 36 36 58 58
16.5 18.0 21.0 22.0 26.0
7 7 6 5 5 6 5 5
9 8
Tubo LED 150 cm tipo lampada a fluorescenza con ballast convenzionale 58 20.0
10
58 58
23.0 25.0
9 8
Tubo LED 120 cm tipo lampada a fluorescenza con ballast convenzionale 36 16.0
13 11
16 14
8 7
36
18.0
Tubo LED 60 cm tipo lampada a fluorescenza con ballast convenzionale 18 8.0
25 22
31 28
15 13
18
9.0
Powered by FlippingBook