INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
494
— Comando e segnalazione Relè passo-passo E 290
Numero max. di componenti LED Relè passo-passo E 290
Relè monostabili E 297
Equivalenti a (in W) Potenza (W) LED 16 A
32 A
16 A 200
Potenza commutabile totale P (W) per contatto
200
250
LED E27 a goccia
40 40 40 60 60 60 75 75
5.5 6.0 7.0 9.0 9.5
36 33 29 22 21 20 17 15 13 11 67 50 33 33
45 42 36 28 26 25 22 19 17 14 83 63 42 42
25 23 20 16 15 14 12 11
10.0 11.5 13.0 15.0 18.0
100 100
9 8
LED E14 a candela
25 25 40 40
3.0 4.0 6.0 6.0
40 30 20 20
LED E27/E14 a bulbo
25 25 40
3.0 4.0 6.0
67 50 33
83 63 42
40 30 20
LED E27/E14 riflettori
40 50 40 40 40 20 35 35 35 50 35 35 50 50 50
4.5 5.5 8.5 9.5
44 36 24 21 15 59 36 31 29 25 57 50 44 40 37
56 45 29 26 19 74 45 38 36 31 71 63 56 50 46
27 22 14 13
13.0
9
LED riflettori a basso voltaggio
3.4 5.5 6.5 7.0 8.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.4
35 22 18 17 15 34 30 27 24 22
LED riflettori a alto voltaggio
Powered by FlippingBook