499
— Comando e segnalazione Trasformatori di comando, isolamento e sicurezza TM-C, TM-S, TM-I
Caratteristiche tecniche
TM-C
TM-S
TM-I
Tensione nominale Un primaria [V] Morsetti di regolazione tensione primaria ± 15 V
230/400 c.a.
230/400 c.a.
230/400 c.a.
No
Sì
Sì
TM
[°C]
40
40
40
Temperatura ambiente max. c
115-230 c.a.
Tensione nominale Un secondaria [V]
12-24, 115-230 c.a.
12-24, 24-48 c.a. b
Frequenza nominale
[Hz] [kV]
50/60
50/60
50/60
Tensione di isolamento tra primario e secondario
3.5
4.8
4.8
Potenze nominali
[VA]
50-2500
50-2500
50-2500
[mm 2 ]
6 a
6 a
6 a
Sezione dei cavi (Ø max)
Temperatura di funzionamento
[°C]
Marchi
ENEC (fino a 1000 VA), UR, CSA
ENEC (fino a 1000 VA), UR, CSA
ENEC (fino a 1000 VA), UR, CSA CEI EN 61558-2-2 CEI EN 61558-2-6
Norme
CEI EN 61558-2-2 CEI EN 61558-2-2 CEI EN 61558-2-6
a Vedi dettagli tecnici b TM-S 50/24-48 P è conforme a CEI EN 61558-2-4 sul secondario da 48 V e a CEI EN 61558-2-6 sul secondario da 24 V c Temperatura max. senza prelievo di potenza. Vedere dettagli tecnici per il prelievo di potenza in base alla temperatura
Powered by FlippingBook