System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915

500

— Comando e segnalazione Trasformatori di comando, isolamento e sicurezza TM-C, TM-S, TM-I

Trasformatore di comando TM-C Trasformatore destinato all’alimentazione di circuiti di comando, ad esempio per controllo, segnalazione, interblocco. Norma di riferimento: CEI EN 61558-2-2 Trasformatore di comando e sicurezza TM-S Trasformatore di isolamento destinato ad alimentare circuiti a bassissima tensione di si- curezza (<50 V a vuoto). Il contatto accidentale sulle fasi dell’avvolgimento secondario può essere sopportato senza alcun pericolo per l’uomo. Norma di riferimento: CEI EN 61558-2-2 e CEI EN 61558-2-6 Trasformatore di comando e isolamento TM-I Trasformatore in cui gli avvolgimenti primari e secondari sono separati elettricamente da un isolamento doppio o rinforzato, per limitare, nel circuito alimentato lato secondario, rischi dovuti a contatti accidentali simultanei con la terra e con parti attive o masse che possono andare in tensione in caso di guasto all’isolamento fondamentale. Norma di riferimento: CEI EN 61558-2-2 e CEI EN 61558-2-4 I trasformatori TM-C, TM-S e TM-I non prevedono una protezione integrata, devono quindi essere protetti come segue: • Al primario: la protezione della linea deve raggiungere o superare il valore consigliato (vedi guida “System pro M compact – approfondimenti tecnici“). Questo dispositivo garantisce la protezione della linea e la continuità di servizio ma non protegge il trasformatore. • Al secondario: la protezione del trasformatore deve essere scelta nelle tabelle riportate di seguito. Questo dispositivo protegge il trasformatore.

TM-I

TM-S

TM-C

Trasformatori monofase di comando TM-C, primario 230-400 V Potenza nominale Tensioni secondarie Descrizione

Conf.

Peso unit.

kg

pz.

VA

V c.a.

Tipo

Codice ABB

Codice d‘ordine

50

12-24 12-24 12-24 12-24 12-24 12-24 12-24 12-24 12-24 12-24 12-24 12-24

TM-C 50/12-24 TM-C 100/12-24 TM-C 160/12-24 TM-C 200/12-24 TM-C 250/12-24 TM-C 320/12-24 TM-C 400/12-24 TM-C 630/12-24 TM-C 1000/12-24 TM-C 1600/12-24 TM-C 2000/12-24 TM-C 2500/12-24 TM-C 50/115-230 TM-C 100/115-230 TM-C 160/115-230 TM-C 200/115-230 TM-C 250/115-230 TM-C 320/115-230 TM-C 400/115-230 TM-C 630/115-230 TM-C 1000/115-230 TM-C 1600/115-230 TM-C 2000/115-230 TM-C 2500/115-230

2CSM207113R0801 2CSM207103R0801 2CSM236853R0801 2CSM236823R0801 2CSM207093R0801 2CSM236843R0801 2CSM289703R0801 2CSM236813R0801 2CSM292873R0801 2CSM292863R0801 2CSM292853R0801 2CSM236943R0801 2CSM207213R0801 2CSM236933R0801 2CSM207203R0801 2CSM236883R0801 2CSM207153R0801 2CSM236923R0801 2CSM207193R0801 2CSM207183R0801 2CSM236913R0801 2CSM201813R0801 2CSM236903R0801 2CSM207173R0801

M207113 M207103 M236853 M236823 M207093 M236843 M289703 M236813 M292873 M292863 M292853 M236943 M207213 M236933 M207203 M236883 M207153 M236923 M207193 M207183 M236913 M201813 M236903 M207173

1.1

1 1 1 1 1 1 1 1

100 160 200 250 320 400 630

2 3

3.2 3.6 4.4 5.5 7.8

TM-C

1000 1600 2000 2500

13.2 1 21.2 1 25.5 1 26.8 1

50

115-230 115-230 115-230 115-230 115-230 115-230 115-230 115-230 115-230 115-230 115-230 115-230

1.1

1 1 1 1 1 1 1 1

100 160 200 250 320 400 630

2 3

3.2 3.6 4.4 5.5 7.8

1000 1600 2000 2500

13.2 1 21.2 1 25.5 1 26.8 1

Powered by