505
— Comando e segnalazione Suonerie e ronzatori RI, BR, TSM, TSR
Type
RI12, BR12
RI230, BR230
TSM, TSR
Tensione nominale Un Frequenza nominale
[Vac]
12
230
230
[Hz] [VA] [dB] [dB] [dB]
50/60
50/60
50
Potenza dissipata Livello sonoro a 1 metro
4
6
5,5
80 a 70 a
80 b 70 b 84 b
suonerie
80 a 70 a
Ronzatore
Tritonale
Tempo massimo di funzionamento continuativo
max 15 sec., dopo un riposo di almeno 60 sec TSM: 1 min TSR: 5 min
RI230
Uso
intermittente
intermittente
intermittente
Max. sezione cavo utilizzatore [mm 2 ]
4
4
10
Mounting position
flessibile
flessibile
solo verticale
Posizione di installazione
IP20
IP20
IP20-IP40
Moduli (18mm)
[Nr.]
1
1
2
Norme di riferimento
CEI EN 62080
CEI EN 62080
CEI EN 62080
a a 0,6 metri di distanza b a 1 metro di distanza
Suonerie e ronzatori La gamma di suonerie e ronzatori modulari include le versioni a 12 e 230 V ac adatte per la segnalazione acustica in ambito residenziale e terziario come per esempio la segnalazione acustica in ambito industriale, la segnalazione di allarmi, la supervisione e l’uso intensivo (scuole, fabbriche ecc.). Le versioni TSM e TSR includono anche un trasformatore: si alimen- tano a 230 V ac e le suonerie possono essere alimentate a 12 o 24 V.
Suonerie elettromeccaniche RI Tensione nominale Uso
Descrizione
Peso unit.
Conf.
V AC
kg
pz.
Tipo RI12
Codice ABB
Codice d’ordine
12
Continuativo Continuativo
2CSM232345R0821 2CSM232335R0821
RI12
0.081 10 0.083 10
230
RI230
RI230
Ronzatori elettromeccanici BR Tensione nominale Uso
Descrizione
Peso unit.
Conf.
V AC
kg
pz.
Tipo BR12
Codice ABB
Codice d’ordine
12
Continuativo Continuativo
2CSM232365R0821 2CSM232355R0821
BR12
0.075 10 0.077 10
230
BR230
BR230
Powered by FlippingBook