INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
504
— Comando e segnalazione Trasformatori per campanelli TM
Technical characteristics Tensione nominale primaria Un [V]
230 a.c.
Tensione nominale secondaria Un Tolleranza al secondario (con carico)
[V]
4, 6, 8, 12, 24
[%]
± 15% (according to standards)
Frequenza nominale Potenza nominale (uso discontinuo)
[Hz] [VA]
50/60
8, 16, 24
TS 8/8
Potenza dissipata (a vuoto)
[W]
<2.5 (TS8, TS16), <3 (TS24), <0.8 (TS8/8 ES), <1.2 (TS16/8-12 ES)
Moduli
[No.]
2 (TS8, TS16), 3 (TS24)
[mm 2 - AWG]
2.5 - 14
Sezione cavi
Coppia di serraggio Grado di protezione Norme di riferimento
[Nm]
0.5
IP 20
IEC/EN 61558-2-8
Marchi
Trasformatori per campanelli resistenti al corto circuito TS I trasformatori TS, provvisti di secondario in bassissima tensione di sicurezza, sono adatti per il comando di carichi che richiedono una alimentazione discontinua, come in particolare campanelli e suonerie. Questa tipologia di trasformatori oltre al perfetto isolamento e sepa- razione dei circuiti primario e secondario e dotata di un dispositivo di protezione termica in- tegrato sul secondario che rende questi trasformatori resistenti al cortocircuito non per costituzione.
TS 8/12 SW
Potenza nominale max. * (disc.)
Tensioni Secondarie
Descrizione
Peso unit.
Conf.
VA
V c.a.
kg
pz.
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
8 8 8
8
TS8/8 TS8/12 TS8/24 TS16/8 TS16/12 TS16/24
2CSM228665R0812 TS88 2CSM228685R0812 TS812 2CSM228675R0812 TS824 2CSM228645R0812 TS168 2CSM228635R0812 TS1612 2CSM228615R0812 TS1624 2CSM228655R0812 TS16468 2CSM228625R0812 TS164812 2CSM228705R0812 TS244812
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.45 0.45
6 6 6 6 6 6 6 6 4 4
12 24
TS 24/8-12-24
16 16 16 16 16 24 24
8
12 24
4-6-8 4-8-12 4-8-12 8-12-24
TS16/4-6-8 TS16/4-8-12 TS24/4-8-12
TS24/8-12-24 2CSM228695R0812 TS2481224
prodotto disponibile su richiesta; per prezzo e disponibilità fare riferimento al nostro servizio di Customer Support al numero verde 800-551166
Powered by FlippingBook