System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

507

— Comando e segnalazione Alimentatori switching a commutazione primaria CP-D

Caratteristiche tecniche

CP-D 12/0.83

CP-D 12/2.1

CP-D 24/0.42

CP-D 24/1.3

CP-D 24/2.5

CP-D 24/4.2

Circuito di ingresso Tensione nominale U in Intervallo di tensione

[V AC] [V AC]

100-240

90-264

[V DC]

120-375

Intervallo di frequenza

[Hz] [ms]

47-63

CP-D

Batteria tampone per caduta di tensione Portata fusibile integrato (250 V c.a.)

min. 30 min. 30 min. 30 min. 30 min. 60 min. 60

[A]

1

2

1

2

2

3.15

Corrente dissipata

a 230 V AC [W]

13 30

31 50

12 30

38 50

70 60

114

Corrente allo spunto (max 3 ms)

[A]

60

Circuito di uscita Tensione nominale

[V DC]

12

12

24

24

24

24

Tolleranza tensione di uscita Tensione di uscita regolabile

±1%

[V DC]

-

-

-

24-28 24-28 24-28

[A]

0.83

2.10

0.42

1.30

2.50

4.20

Corrente nominale I r Potenza nominale

[W]

10

30

10

30

60

100

Resistenza al reverse feed Collegamento in parallelo

[V DC]

18 / 1 s 18 / 1 s 35 / 1 s 35 / 1 s 35 / 1 s 35 / 1 s

Sì, usando CP-D RU

Collegamento in serie

Consentito per aumentare la tensione di uscita

Circuito di uscita: caratteristiche a vuoto, in sovraccarico e cortocircuito Curva di output Curva U/I Comportamento in caso di corto circuito stabilità continua di corto circuito Protezione da sovraccarico limitazione della potenza di uscita Protezione senza carico stabilità continua a vuoto Corrente limite in caso di corto circuito [A] 1.4 5.9 0.78 4.2

6.05

typ 11.5

LED indicazione di stato LED verde (c.c. ON)

Tensione in uscita correttamente fornita

LED rosso (c.c. Low)

Tensione di uscita troppo bassa

Temperatura di funzionamento Declassamento corrente di uscita per temperatura di 60°C < ta < 70°C

[°C]

-40…+70

2.5% / grado

Marchi

cULus, cURus, CCC, EAC, CE, RCM

Powered by