INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
508
— Comando e segnalazione Alimentatori switching a commutazione primaria CP-D
Alimentatori switching a commutazione primaria La gamma degli alimentatori CP-D è studiata per fornire la tensione continua necessaria all’alimentazione dei circuiti di controllo in quadri di distribuzione e piccoli sistemi di automazi- one. Tutti i modelli impiegano la tecnologia switching migliorando sensibilmente l’efficienza, che raggiunge l’89%, e aggiungendo innumerevoli vantaggi: • ampia gamma di tensioni di ingresso (90-264 V c.a., 120-370 V c.c.) • integrazione di un fusibile di protezione sul circuito d’ingresso • dimensioni ridotte e formato System pro M compact® per una facile installazione in tutti i quadri elettrici • bassa dissipazione termica, che rende possibile un raffreddamento convettivo (nessun raf- freddamento tramite ventole o aria forzata) Inoltre questi alimentatori sono stabili a circuito aperto e la curva caratteristica U/I consente loro di non spegnersi durante un sovraccarico.
CP-D 12/0.83, CP-D 24/0.42
Descrizione
Peso unit
Conf.
Tensione/corrente di uscita nominale V / A
Tensione di ingresso nominale V c.a.
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg (lb.)
Pz.
100-240 V AC 12 V DC / 0.83 A CP-D 12/0.83
1SVR427041R1000 M966120 1SVR427043R1200 M966121
0.06/0.13 1 0.19/0.41 1 0.06/0.13 1 0.19/0.41 1 0.25/0.56 1 0.32/0.71 1
100-240 V AC 100-240 V AC 100-240 V AC 100-240 V AC 100-240 V AC
12 V DC / 2.1 A
CP-D 12/2.1
24 V DC / 0.42 A CP-D 24/0.42
1SVR427041R0000 1SVR427043R0100 1SVR427044R0200 1SVR427045R0400
M966116 M966117 M966118 M966119
24 V DC / 1.3 A 24 V DC / 2.5 A 24 V DC / 4.2 A
CP-D 24/1.3 CP-D 24/2.5 CP-D 24/4.2
CP-D 12/2.1 CP-D 24/1.3
CP-D 24/2.5
CP-D 24/4.2
Powered by FlippingBook