INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
518
— Controllo e automazione Interruttori orari elettromeccanici AG
Caratteristiche tecniche
AD1NO- 15m
AD1NO- R-15m
AD1CO- 30m
AD1CO- R-30m
AW1CO- R-210m
AD1CO- 15m
AD1CO- R-15m
AW1CO- R-120m
Tensione nominale [V]
230 c.a. 230 c.a. 230 c.a. 230 c.a. 230 c.a. 230 c.a.
230 c.a. 230 c.a.
Tipo di contatto Carico resistivo Carico induttivo
1 NA 1 NA 1 NA/NC 1 NA/NC 1 NA/NC 1 NA/NC 1 NA/NC 1 NA/NC
[A] [A]
16
16
16
16
16
16
16
16
4
4
4
4
4
4
4
4
Frequenza nominale [Hz]
50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Commutazione minima
[min] 15
15
30
30
210
15
15
120
AD1NO-R-15m
Max comandi per ciclo
96
96
48
48
48
96
96
84
Riserva di carica
[h]
-
100
-
150
150
-
150
150
Potenza dissipata [W]
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
Max potenza commutabile
[VA] 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
A incandescenza
[W] 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 [VA] 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 [VA] 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Fluorescente
Alogena a bassa tensione Alogena (230 V ~) Lampada a basso consumo (CFL)
[W] 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000
[VA]
900 900
900
900
900
900
900
900
LED
[VA]
100 100
200
200
200
200
200
200
Grado di protezione Sezione max. dei morsetti Coppia di serraggio
IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20
AD1CO-15m
[mm 2 ] 4
4
4
4
4
4
4
4
[Nm] 0.3
0.3
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
Morsetti
vite imperdibile
Tipo di Installazione
da guida DIN
[°C] -10...+45 -10...+45 -10...+50 -10...+50 -10...+50 -10...+50 -10...+50 -10...+50
Temperatura di funzionamento Temperatura di stoccaggio
[°C] -20...+60 -20...+60 -20...+70 -20...+70 -20...+70 -20...+70 -20...+70 -20...+70
Moduli
[n°]
1
1
2
2
2
2.5
2.5
2.5
Norme di riferimento
EN 60730-2-7
Interruttori orari elettromeccanici AG Questi temporizzatori analogici sono progettati per essere installati su guida DIN. Comandano l’apertura e la chiusura del circuito in base al programma impostato. Sono disponibili nelle versioni giornaliera e settimanale e presentano un contatto da 16 A. Possono essere impostati su programma stabilito o sulla funzione ON-OFF permanente. Le versioni AD1NO-R-15m, AD1CO-R-15m, AW1CO-R-120m, AD1CO-R-30m, AW1CO-R-210m sono provviste di batteria interna, tenuta in carica dalla tensione di rete, che, in caso di interruzione anche prolungata dell’alimentazione (fino a 150 h), consente di preservare la temporizzazione dei dispositivi. L’installazione degli interruttori orari trova un impiego ottimale in impianti di illuminazione di negozi o edifici commerciali, in impianti di riscaldamento e ventilazione e nel controllo di sistemi di irrigazione automatici di giardini privati o pubblici.
Confez.
Contatti
Versione
Dettagli ordine
Peso 1 unità
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz.
1 NA
Interruttore giornaliero senza riserva di carica Interruttore giornaliero con riserva di carica Interruttore giornaliero senza riserva di carica Interruttore giornaliero con riserva di carica Interruttore settimanale con riserva di carica Interruttore giornaliero senza riserva di carica Interruttore giornaliero con riserva di carica Interruttore settimanale con riserva di carica
AD1NO-15m 2CSM222471R1000 AD1NO15M 0.072 1
1 NA
AD1NO-R-15m 2CSM222461R1000 AD1NOR15M 0.075 1
1NA/1NC
AD1CO-30m 2CSM222451R1000 AD1CO30M 0.105 1
1NA/1NC
AD1CO-R-30m 2CSM222441R1000 AD1COR30M 0.109 1
1NA/1NC
AW1CO-R-210m 2CSM222431R1000 AW1COR210M 0.109 1
1NA/1NC
AD1CO-15m 2CSM222421R1000 AD1CO15M 0.112 1
1NA/1NC
AD1CO-R-15m 2CSM208151R1000 AD1COR15M 0.116 1
1NA/1NC
AW1CO-R-120m
2CSM208141R1000 AW1COR120M 0.116 1
Powered by FlippingBook