519
— Controllo e automazione Interruttori orari elettromeccanici AG
Caratteristiche tecniche
AD1-R-15m-72
Tensione nominale Tipo di contatto Carichi ohmici Carichi induttivi
[V]
230 c.a. 1 NA/NC
[A] [A]
16
4
AD1-R-15m-72
Frequenza nominale Commutazione minima Max comandi per ciclo
[Hz]
50/60
[Min]
15 96
Riserva di carica Perdita di potenza
[h]
100
[W] [VA] [W] [VA] [VA] [W] [VA] [VA]
1.8
Max potenza commutabile
4000 3000 1200 2000 3000
A incandescenza Fluorescente (VA)
Alogena a bassa tensione
Alogena (230 V ~)
Lampada a basso consumo (CFL)
900 200
LED
Sezione max. dei morsetti
[mm²]
4
Coppia di serraggio Tipo di Installazione Grado di protezione
[Nm]
0.3
parete/pannello
IP20
Temperatura di funzionamento Temperatura di stoccaggio
[°C] [°C]
-10 …+45 -20 …+60
Norme di riferimento
EN60730-2-7
Interruttore orario elettromeccanico AD1-R-15m-72 Gli interruttori AD1-R-15m-72 sono progettati per l’installazione a parete/pannello. Sono utilizzati per comandare l’apertura e la chiusura del circuito in funzione di un programma preimpostato. Disponibili nella versione giornaliera con riserva di carica, riportano le impostazioni nella parte frontale e consentono di forzare lo stato del contatto in ON/OFF fino all’ora di commutazione successiva durante il tempo di mantenimento del carico. Gli interruttori AD1-R-15m-72 sono la soluzione perfetta per la gestione degli impianti di illuminazione di negozi, locali pubblici, in impianti di riscaldamento e d’irrigazione, ecc.
Confez.
Contatti
Versione
Dettagli ordine
Peso 1 unità
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz.
1NA/NC
Interruttore giornaliero con riserva di carica
AD1-R-15m-72 2CSM208131R1000 AD1R15M72
0.181 1
Tabella di selezione Interruttori orari analogici AD1NO- 15m
AD1NO- R-15m
AD1CO- 15m
AD1CO- R-15m
AW1CO- R-120m
AD1CO- 30m
AD1CO- R-30m
AW1CO- R-210m
AD1- R-15m-72
Giornaliero
×
×
n
n
n
n
n
n
n
Settimanale
×
×
×
×
×
×
×
n
n
Riserva di carica
×
×
×
n *
n *
n
n
n
n
Commutazione minima Montaggio su guida DIN Montaggio a pannello/parete Tipo di contatti
15 min 15 min 15 min 15 min 120 min 30 min 30 min 210 min 15 min
×
n
n
n
n
n
n
n
n
×
×
×
×
×
×
×
×
n
1 NA 1 NA 1 NA/NC 1 NA/NC 1 NA/NC 1 NA/NC 1 NA/NC 1 NA/NC 1 NA/NC
*batteria non rimovibile
Powered by FlippingBook