INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
520
— Controllo e automazione Interruttori crepuscolari Linea TL
Caratteristiche tecniche
TL1
Tensione nominale di alimentazione
[V]
110 ÷ 230 c.a.
Tipo di contatto
1 NA 1000
Lampade incandescenti cos ϕ 1 Lampade incandescenti cos ϕ 0.8
[W] [W] [W] [W] [Hz]
300 300 100
Lampade fluorescenti - duo/elettroniche
Lampade LED
Frequenza nominale
50/60
TL1
Ritardo commutazione ON Ritardo commutazione OFF
[s] [s]
23±10% 23±10%
Intervallo di regolazione luminosità (con tolleranza +-20%)
[lx]
2...200
Grado di protezione interruttore crepuscolare
IP20 IP54
Grado di protezione sensore
Temperatura di funzionamento interruttore crepuscolare Temperatura di funzionamento sensore Temperatura di stoccaggio interruttore crepuscolare Temperatura di stoccaggio sensore
[°C]
-25...+55
[°C] [°C]
-40...+70 -40...+70
[°C] [W]
-50...+80
Potenza dissipata
0.4 W cos ϕ 0.4 (riposo) 0.9 W cos ϕ 0.42 (attivo)
Sezione massima morsetti
[mm²]
6
Morsetti Tipo vite
con vite imperdibile
PZ1
Coppia di serraggio
morsetti
[Nm] [Nm]
1.2 1.2
vite sensore
Montaggio
da guida DIN
Segnalazione intervento / Regolazione soglia
LED rosso / verde
Lunghezza max. cablaggio (dispositivo-sonda)
[m]
100
Moduli
[n°]
1
Norme di riferimento
EN 60669-1 EN 60669-2-1 EN60730-1
Powered by FlippingBook