INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
526
— Controllo e automazione Interruttori orari digitali DBT
DBT Caratteristiche tecniche
DY365 DW1
DW2
DWA1
DWA2
DWTL1
Alimentazione
[V]
230 AC (-15 % ..+10 %)
Tensione impulsiva nominale [kV]
4
Tipo di contatto Estensione canale Antenna DY DCF77 Antenna DY GPS
2NO/NC 1NO/NC 2NO/NC 1NO/NC 2NO/NC 1NO/NC
SI SI SI
NO NO NO
NO NO NO
NO NO NO
NO NO NO
NO NO NO
DBT
Portata del contatto a 250 V
Carichi resistivi Carichi induttivi
[A] [A]
16 10
Frequenza nominale Commutazione minima Max numero di eventi
[Hz]
50/60
1 min (programma a impulsi 1 s)
900
120
120
120
120
120
Numero di canali
2
1
2
1
2
1
Precisione di funzionamento
[sec/ 24h]
± 0,5
Potenza assorbita
[W]
2.6
2
2
2
2
2
Potenza commutabile max [VA] Massima potenza di commutazione A incandescenza [W]
4000
2000
Fluorescente
[VA] [W] [W]
600
Alogena a bassa tensione
2000 2000
Alogena
Lampada a basso consumo [VA]
600 500
LED
[W] [IP]
Grado di protezione
20
Sezione massima morsetti
[mm²]
2.5 0.5
Coppia di serraggio Tipo di Installazione
[Nm]
da guida DIN
Temperatura di funzionamento
[°C]
-20...+50
Temperatura di stoccaggio [°C]
-25...+70
Moduli
[n°]
4
2
2
2
2
2
Norme di riferimento
EN 60730-1; EN 60730-2-7; EN 301 489-1; EN 301 489-17; EN 300 328
Powered by FlippingBook