— Controllo e automazione Interruttori orari digitali DBT
Caratteristiche tecniche Accessori per Interruttori orari digitali DBT DY DCF77
DY GPS 12 c.c.
Tensione nominale Sensibilità antenna
[V]
12 c.c.
[mV/m] 0.05
Temperatura di funzionamento Temperatura di stoccaggio
[°C] [°C] [W]
0...+50
0...+50
-10...+60
-10...+70
Potenza assorbita
0.5
Frequenza del segnale Grado di protezione
5 invii/min
ogni 30 min
[IP] [N°]
54 31
54 31
Numero max di dispositivi connessi
Lunghezza max. cablaggio Sezione cavi ai morsetti
[m]
100
100
[mm²]
1.5
0.75..1.5 A parete
Montaggio
A parete
Caratteristiche tecniche Accessori per Interruttori orari digitali DBT DY365 2CE
DY365 4CE
Tensione nominale
1224 V c.a./c.c.
1224 V c.a./c.c.
Numero di relè normalmente aperti 8A/250V 2
4
Temperatura di funzionamento Temperatura di stoccaggio
0 - 50°C
0 - 50°C
-25 - 70°C
-25 - 70°C
Grado di protezione
IP20
IP20
Montaggio
da guida DIN
da guida DIN
Moduli
2
4
Caratteristiche tecniche Accessori per Interruttori orari digitali DBT DWS Soglia 3 ÷ 500 lux Isteresi 1 ÷ 50 lux Temporizzazione 1 secondo ÷ 30 minuti
Tabella di selezione Digital time switches
DY365
DWA1
DWA2
DW1
DW2
DWTL1
Settimanale
×
n
n
n
n
n
Annuale
×
×
×
×
×
n
Funzione standard
n
n
n
n
n
n
Funzione Astro
×
×
n
n
n
n
Sensore crepuscolare
× 2
× 1 ×
× 2 ×
× 1 ×
× 2 ×
n
Numero canali
1 ×
DY GPS/DY DCF77
n
Bluetooth
n
n
n
n
n
n
Estensione 2 o 4 canali
×
×
×
×
×
n
Funzioni standard: programma standard, a impulsi, casuale, ciclico e vacanza.
Powered by FlippingBook