System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

531

— Controllo e automazione Interruttori luce scale E 232

Interruttori luce scale E 232 Generalmente gli interruttori luce scale con temporizzatore sono comandati da pulsanti dotati di lampade a incandescenza. Progettati per sostenere un carico continuo fino a 50 lampade a incandescenza, possono essere utilizzati in edifici a più piani. L’interruttore luce scale E 232 è provvisto di temporizzatore elettromeccanico con meccanismo sincrono a motore che garantisce un alto livello di affidabilità operativa in ogni posizione di montaggio. Il tempo di spegnimento è regolabile da 1 a 7 minuti, a intervalli di 15 secondi. È resettabile dopo 30 secondi. L’interruttore luce scale E 232E prevede la funzione di temporizzazione elettronica. Le caratteristiche più importanti dell’apparecchio sono l’elevata capacità di commutazione, la corrente della lampada a incandescenza di 150 mA ai pulsanti, il tempo di spegnimento regolabile da 0,5 a 20 minuti, la semplicità d’uso e il nuovo motore elettronico, estremamente silenzioso preciso e affidabile. L’elettronica del dispositivo permette di riconoscere automaticamente gli impianti a 3 fili da quelli a 4 fili, senza bisogno di effettuare regolazioni manuali sul dispositivo. Gli apparecchi del tipo E 232E-8/230 hanno un input di controllo aggiuntivo separato con supporto metallico per c.a./c.c. 8...230 V. Le versioni “Multi10” sono caratterizzate inoltre dalla funzione di allarme integrato (2 segnali di allarme lampeggiante) in conformità con DIN 18015-2, da un selettore rotativo posto sul fronte che permette di scegliere tra 10 diverse modalità di funzionamento suddivise in 4 tipologie: modalità relè temporizzato, modalità relè passo-passo, modalità relè passo-passo temporizzato e modalità accensione permanente.

E 232-230

E 232 E-230N

Conf.

Temporizzazione Potenza dissipata

Descrizione

Peso unit.

Tipo

Codice ABB

Codice d‘ordine

kg

pz.

W

1 … 7 min.

1 V A 6 V A 6 V A 6 V A 6 V A

E 232-230

2CDE 110 000 R0501 EA 516 3 2CDE 110 003 R0511 M654166 2CDE 010 003 R0511 M654173 2CDE 110 013 R0511 M654180

0,081 10 0,095 10

20 min 20 min 20 min 20 min

E 232 E-230N E 232 E-8/230N

0.1

10

E 232 E-230 Multi 10

0,095 10

E 232 E-8/230 Multi 10 2CDE 010 013 R0511 M654197

0.1

10

Powered by