INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
530
— Controllo e automazione Interruttori luce scale E 232
Caratteristiche tecniche
E 232-230
E 232E-230N
E 232E-8/230N E 232E-230 Multi 10
E 232E-8/230 Multi 10 0.5 – 20 min. continuo
Intervallo di tempo (continuo)
1 – 7 min. con incrementi da 15 sec.
0.5 – 20 min. continuo
0.5 – 20 min. continuo
0.5 – 20 min. continuo
Tensione di comando 230 V c.a. Tensione universale in aggiunta Carico lampada a incandescenza
n
n
n
n
n
8 … 240 V c.a./c.c.
8…240 V c.a./c.c.
50 mA
150 mA
150 mA
150 mA
150 mA
3/4 conduttori comandati
interruttori
automaticamente automaticamente automaticamente automaticamente
Resettabile
n
n
n
n
n
Interruttore a luce fissa
n
n
n
n
n
Avviso preventivo secondo DIN 18015-2 Lungo intervallo di 60 min.
n
n
n
n
Multifunzione (10 funzioni)
n
n
Tensione nominale
230 V c.a.
240 V c.a. 50 / 60 Hz
240 V c.a. 50 / 60 Hz
240 V c.a. 50 / 60 Hz
240 V c.a. 50 / 60 Hz
50Hz
Intervallo tensione di comando
0.9 ... 1.1 Un
0.85 ... 1.1 Un
0.85 ... 1.1 Un
0.85 ... 1.1 Un
0.85 ... 1.1 Un
Perdita di potenza
1 VA
6 VA
6 VA
6 VA
6 VA
Capacità di commutazione nominale
16 A, 230 V c.a.
16 A, 230 V c.a.
16 A, 230 V c.a.
16 A, 230 V c.a.
16 A, 230 V c.a.
Carico lampada a incandescenza
2,300 W 2,300 W 2,300 VA
2,300 W 2,300 W 2,300 VA
2,300 W 2,300 W 2,300 VA
3,600 W 3,600 W
3,600 W 3,600 W
Carico lampada alogena
Lampade fluorescenti con bobina di carica compensata
3,600 VA *
3,600 VA *
Lampade fluorescenti induttive o capacitive 2,300 VA
2,300 VA
2,300 VA
3,600 VA *
3,600 VA *
Lampade fluorescenti con bobina di carica compensata
1,300 VA (70 μF)
400 VA (42 μF)
400 VA (42 μF)
1,200 VA (120 μF) * 1,200 VA (120 μF) *
Lampade a risparmio energetico
150 W
90 W 20 W 55 W 70 W
90 W 20 W 55 W 70 W
250 W
250 W
Lampada LED < 2 W Lampada LED 2-8 W Lampada LED > 8 W
30 W 90 W
55 W
55 W
150 W 180 W
150 W 180 W
100 W
Elemento di manovra elettronico
9x7 W, 6x11 W 9x7 W, 7x11 W, 34x7 W, 27x11 W, 5x15 W, 5x20 W 7x20 W, 7x23 W 7x20 W, 7x23 W 24x15 W, 22x23 W 24x15 W, 22x23 W 9x7 W, 7x11 W, 34x7 W, 27x11 W,
Carico induttivo (cos ϕ = 0.6/230 V c.a.)
2,300
2,300
2,300
2,300
2,300
Materiale del contatto Distanza tra i contatti
AgSnO2
AgSnO2
AgSnO2
AgSnO2
AgSnO2
≥ 3 mm
< 3 mm
< 3 mm
< 3 mm
< 3 mm
> 10 7
> 10 7
> 10 7
> 10 7
Vita meccanica utile
> 10 6 > 10 5 > 10 4
Vita utile a carico nominale, cos ϕ =1 Vita utile a carico nominale, cos ϕ =0.6
> 2x10 5 > 4x10 4 13 mm² 4 mm² 100 %
> 2x10 5 > 4x10 4 13 mm² 4 mm² 100 %
> 2x10 5 > 4x10 4 13 mm² 4 mm² 100 %
>2x10 5 > 4x10 4 13 mm² 4 mm² 100 %
Capacità dei morsetti
10.7 mm²
Capacità max. dei conduttori
6 mm²
Durata ON
Resettabile dopo 30 sec.
Temperatura ambiente
da – 10 °C a + 50 °C da– 25 °C a + 50 °C da– 25 °C a + 50 °C da– 25 °C a + 50 °C da– 25 °C a + 50 °C
Involucro e materiale isolante
resistente al calore, autoestinguente termoplastico
resistente al calore, autoestinguente termoplastico
resistente al calore, autoestinguente termoplastico
resistente al calore, autoestinguente termoplastico 26 mA (min. 8 mA a 8 V c.a.) 20 ms / 50 ms per ingressi multi tensione
resistente al calore, autoestinguente termoplastico 26 mA (min. 8 mA a 8 V c.a.) 20 ms / 50 ms per ingressi multi tensione
Corrente di comando a 230 V c.a.
4.5 mA
26 mA
26 mA
Durata min. comando
10 ms
20 ms
20 ms
* per questa applicazione non è possibile il preavviso di disconnessione.
Powered by FlippingBook