INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
552
— Efficienza energetica Analizzatore di rete M4M
M4M 20
M4M 30 / M4M 32
M4M 2X
Alimentazione ausiliaria Intervallo di tensione
[V]
48 - 240 V AC/VDC ±15 %
Frequenza
[Hz] [VA]
50 - 60
Consumo di corrente
10 VA max
CAT III Classe 300 V secondo la Norma IEC 61010-1 3 a edizione
Categoria di installazione Fusibile di protezione
T1 A - 277 VAC
Precisione delle misure
TRMS fino alla 40 a armonica (M4M 20, M4M 30, M4M 2X), fino alla 63a armonica (M4M 32) 128 campioni per ciclo, zero cieco IEC 61557-12 PMD/S/K70/0,5 (M4M 20, M4M 30, M4M 2X) IEC 61557-12 PMD/S/K70/0,2 (M4M 32)
Tipo di misura
IEC 61557-12
Classe 0,5 (M4M 20, M4M 30, M4M 2X), Classe 0,2 (M4M 32) secondo IEC 61557-12 Classe 0,5S (M4M 20, M4M 30, M4M 2X), Classe 0,2S (M4M 32) secondo IEC 62053-22
Energia attiva
Classe 2 secondo IEC 61557-12 Classe 2S secondo IEC 62053-23
Energia reattiva
Potenza attiva Potenza reattiva Potenza apparente
Classe 0,5 (M4M 20, M4M 30, M4M 2X), Classe 0,2 (M4M 32) secondo IEC 61557-12 Classe 2 secondo IEC 61557-12 Classe 1 secondo IEC 61557-12 Classe 1 secondo IEC 61557-12
Classe 0,5 secondo IEC 61557-12 Classe 0,2 secondo IEC 61557-12 Classe 0,2 secondo IEC 61557-12
Tensione Corrente
Calcolata (2X, 2X PQ1, 2X RTS) Classe 0,2 secondo IEC 61557-12 (2X PQ2)
Corrente di neutro
Calcolata
Classe 0,2 secondo IEC 61557-12
Classe 0,1 secondo IEC 61557-12 Classe 0,2 secondo IEC 61557-12 Classe 1 secondo IEC 61557-12
Frequenza
Squilibri (corrente, tensione)
Armoniche, THD (corrente, tensione)
Ingressi di misura della tensione Campo di misura
[V]
46 - 400 V AC (L-N) 80 - 690 V AC (L-L) (+20%)
Categoria di misura Frequenza nominale
400V~ (CAT III)
[Hz]
50/60 Hz
Primario max. del TV (collegamento indiretto)
[V]
500 kV AC (L-N)
Sovratensione max. Fusibile di protezione
[V] [V]
800 V AC (L-L) T1 A - 277 V AC
Caratteristiche di isolamento Tensione di test impulsiva @230V alle parti accessibili Tensione di test impulsiva @400V alle parti accessibili Tensione di test @230V alle parti accessibili Tensione di test @400V alle parti accessibili
6,4 kV 1,2/50 μS
9 kV 1,2/50 μS
3 kV 60s @2000m 3,6 kV 60s @2000m
Ingressi di misura della corrente Numero di ingressi
3 (2X, 2X PQ1, 2X RTS), 4 (2X PQ2)
3 (L1, L2, L3)
4 (L1, L2, L3, N)
Powered by FlippingBook