553
— Efficienza energetica Analizzatore di rete M4M
M4M 20
M4M 30 / M4M 32
M4M 2X
Inserzione indiretta con TA
5 A (Classe 0,5S per M4M 20, M4M 30, M4M 2X) 5 A (Classe 0,2S per M4M 32) 1 A (Classe 0,5S)
Corrente nominale secondaria TA
Corrente max. primaria TA
50kA
Intervallo di misura senza senza derating della classe di precisione
10 mA - 6 A
Corrente d’inserimento
1 mA
Carico
0,024 VA a 6 A
Inserzione indiretta con bobine Rogowski
M4M 20 Rogowski
M4M 30 Rogowski
- -
Corrente nominale
10.000 A
Intervallo di misura senza il derating della classe di precisione
100 A - 12 kA
-
Lungh. cavi ci collegamento tra bobina e M2M
3m
Corrente d’inserimento
[A]
10 A
-
I/O Uscita digitale Tensione (min - max) Corrente (min - max)
5 - 240 V AC/DC
2 - 100 mA
Caduta di tensione max in stato ON
1,5 V
Resistenza max in condizioni di tensione min (5 V) Resistenza min in condizioni di tensione max (240 V)
1750 Ohm 2400 Ohm
Durata d’impulso Frequenza impulso
[ms]
20 ms ON, 20 ms OFF
25 Hz
Ritardo di attivazione allarme
[s]
1 - 900 s (programmabile) 0 - 40 % (programmabile)
Isteresi rientro allarme
Ingresso digitale Tensione massima
240 V AC/DC 20 V AC/DC 45 V AC/DC
Tensione max per stato OFF sull’ingresso Tensione min per stato ON sull’ingresso
Uscita analogica Parametri elettrici impostabili
Portata [0 - 20 mA or 4 - 20 mA] Tipicamente 250 Ohm, max 500 Ohm
- -
Carico
Technical data for MID version
M4M 20-M
M4M 30-M
-
Norme MID
EN 50470-1, EN 50470-3
Misura della tensione (tipo di rete e tensione nominale)
3Ph/4W - 3Ph/3W - 1Ph/2W, 3x230/400…3x400/690V
Corrente nominale (I min- I ref(Imax))
0,01-1(6) A
Frequenza nominale
50 Hz e 60 Hz
Classe di precisione dell’energia attiva Valore di impulso S0 (impulso costante) Condizioni ambientali elettromagnetiche Condizioni ambientali meccaniche Frequenza lampeggio del LED indicatore Durata lampeggio del LED indicatore
Classe C
200000 imp/kWh
Classe E2 Classe M1
200000 imp/kWh
1ms
Powered by FlippingBook