555
— Efficienza energetica Analizzatore di rete M4M
M4M 20
M4M 30 / M4M 32
M4M 2X
Protocollo di comunicazione
M4M 30 Modbus, M4M 30 I/O, M4M 30 Rogowski, M4M 30-M Modbus M4M 32 Modbus
M4M 20 Modbus, M4M 20 I/O, M4M 20 Rogowski, M4M 20-M Modbus
Modbus RTU
M4M 2X Modbus
Interfaccia di comunicazione
RS485 con isolamento ottico
Baud rate
9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps
Numero di parità
Dispari, pari, nessuno
Bit di stop Indirizzo Connettore
1, 2
1-247
Morsetto a 3 poli
Profibus DP-V0
M4M 20 Profibus
M4M 30 Profibus
-
Profibus con funzione slave DP-V0 in conformità con le disposizioni della Norma IEC 61158
Protocollo
-
Interfaccia di comunicazione
RS485 con isolamento ottico
- - -
Baud rate Indirizzo
Rilevamento automatico [9,6 kpbs - 12 Mbps]
0-126
Connettore femmina DB 9 (non utilizzare connettori con uscita cavo a 90°)
Connettore
-
Verde per stato di comunicazione Rosso per errore di comunicazione
- -
Indicatori LED
M4M 30 Ethernet, M4M 30-M Ethernet M4M 32 Ethernet
M4M 20 Ethernet, M4M 20-M Ethernet
Modbus TCP/IP
M4M 2X Ethernet
Protocollo
Modbus TCP/IP
Interfaccia comunicazione
RJ45
RJ45 (2 porte entra-esci)*
BACnet
M4M 20 Bacnet
M4M 30 Bacnet
- - -
Protocollo
BACnet/IP
Interfaccia comunicazione
RJ45
Bluetooth Tipo
BLE (Bluetooth Low Energy)
Disponibile su 2X PQ1, 2X PQ2, 2X RTS
Real-time clock
~ 0,4 secondi al giorno
Deriva
- -
~ 3 anni senza alimentazione di controllo
Tempo backup batteria
Standards Dispositivi di misura e monitoraggio dell’energia (PMD)
IEC 61557-12 (IEC 62053-22, IEC 62053-23)
Sicurezza elettrica
IEC 61010-1
IEC 61326-1 (IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11)
EMC
* una porta RJ45 disponibile su M4M 30-M
Powered by FlippingBook