INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
554
— Efficienza energetica Analizzatore di rete M4M
M4M 20
M4M 30 / M4M 32
M4M 2X
Caratteristiche meccaniche Dimensioni di ingombro
96 mm x 96 mm x 77 mm (profondità all’interno del quadro: 57 mm)
96 mm x 96 mm x 77 mm (montaggio su guida DIN)
Fronte: IP54
-
Grado di protezione IP (secondo IEC 60529)
Morsetti: IP20
Peso
[g]
400
Caratteristiche tecniche
Sezione nominale: 2,5 mm2 Cavo rigido/flessibile: 0,2 - 2,5 mm2 (AWG 24 - 12) Passo: 7,62 mm Poli: 4
Ingressi di tensione
Sezione nominale: 2,5 mm2 Cavo rigido/flessibile:
Sezione nominale: 2,5 mm2 Cavo rigido/flessibile:
0,2 - 2,5 mm2 (AWG 24 - 12) Passo: 5,08 mm Poli: 6
0,2 - 2,5 mm2 (AWG 24 - 12) Passo: 5,08 mm Poli: 8
Ingressi di corrente
morsettiera amovibile con fissaggio a vite su involucro
morsettiera amovibile con fissaggio a vite su involucro
Sezione nominale: 2,5 mm2 Cavo rigido/flessibile: 0,2 - 2,5 mm2 (AWG 24 - 12) Passo: 5,08 mm Poli: 3
Porta seriale RS-485
Sezione nominale: 2,5 mm2 Cavo rigido/flessibile:
Sezione nominale: 2,5 mm2 Cavo rigido/flessibile:
Sezione nominale: 2,5 mm2 Cavo rigido/flessibile: 0,2 - 2,5 mm2 (AWG 24 - 12) Passo: 5,08 mm Poli: 5 (I/O programmabili)
0,2 - 2,5 mm2 (AWG 24 - 12) Passo: 5,08 mm Poli: 3 (I/O programmabili , solo su M4M 20 I/O) Poli: 3 (Uscite digitali) Poli: 3 (Uscite analogiche, solo su M4M 20 I/O)
0,2 - 2,5 mm2 (AWG 24 - 12) Passo: 5,08 mm
I/O
Poli: 5 (Programmable I/O) Poli: 3 (I/O programmabili solo su M4M 30 I/O) Poli: 3 (Uscite analogiche, solo su M4M 30 I/O)
Solo con sensori Rogowski ABB: - R4M-200 2CSG202150R1101 (diametro 200 mm) - R4M-80 2CSG202160R1101 (diametro 80 mm)
Sensori di corrente Rogowski
-
Condizioni ambientali Temperatura di funzionamento Temperatura di stoccaggio
-25 to 70 °C (K70 acc. to IEC 61557-12) -40 to 85 °C (K70 acc. to IEC 61557-12) Max 93 % (senza condensa) a 40 °C
Umidità relativa
Grado di inquinamento
2
Altitudine
< 2.000 m
Interfaccia utente Accesso al dispositivo
5 pulsanti
Touchscreen
- - -
Tipo di display
Schermo grafico a colori
Dimensioni display
70 x 52 mm (3.5")
Powered by FlippingBook