INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
564
— Efficienza energetica Multimetri D1M
D1M 15
D1M 20
Alimentazione ausiliaria Tensione
100-230 V c.a./c.c. ±15%
Frequenza
50 - 60Hz ±5%
Assorbimento
5VA max
Categoria di installazione
CAT III 300V classe secondo IEC 61010-1 3a edizione
Fusibile di protezione
T1 A-277 V c.a.
Precisione della misura IEC 61557-12
IEC 61557-12 PMD/S/K55/1 IEC61557-12 Classe 1 IEC 62053-21 Classe 1 IEC 61557-12 Classe 2 IEC 62053-24 Classe 2 IEC 61557-12 Classe 1 IEC 61557-12 Classe 2 IEC 61557-12 Classe 2 IEC 61557-12 Classe 0.5 IEC 61557-12 Classe 0.5 IEC 61557-12 Classe 0.1
IEC 61557-12 PMD/S/K55/0.5 IEC61557-12 Classe 0.5 IEC 62053-22 Classe 0.5S
Energia attiva
IEC61557-12 Classe 1 IEC 62053-24 Classe 1 IEC 61557-12 Classe 0.5 IEC 61557-12 Classe 1 IEC 61557-12 Classe 1 IEC 61557-12 Classe 0.5 IEC 61557-12 Classe 0.5 IEC 61557-12 Classe 0.1 IEC 61557-12 Classe 0.1 IEC 61557-12 Classe 0.5 IEC 61557-12 Classe 5
Energia reattiva
Potenza attiva Potenza reattiva Potenza apparente
Tensione Corrente Frequenza
Corrente di neutro (calcolata)
- - -
Squilibri
Armoniche, THD (cottente, tensione)
Ingressi di misura della tensione Tipo di ingresso
Inserzione diretta o indiretta tramite TV
Campo di misura Tipo di cablaggio
80-300 V c.a.(L-N)
Monofase, trifase (3P, 3P+N)
Frequenza nominale Fusibile di protezione Campo del primario TV Campo del secondario TV Armoniche individuali
50Hz o 60Hz T1 A-277 V c.a. 50~750000 V
50~510 V
-
2a~40a, 0%~50%
Ingressi di misura della corrente Tipo di ingresso
Inserzione indiretta tramite TA Monofase, trifase (3P, 3P+N)
Tipo di cablaggio
Campo secondario TA Frequenza nominale
1A o 5A
50Hz o 60Hz
Campo senza derating dell’accuratezza
50mA-5A c.a. 120%
Campo primario TA Armoniche individuali
1-50000A
-
2a~40a, 0%~50%
Powered by FlippingBook