565
— Efficienza energetica Multimetri D1M
I/O
D1M 15
D1M 20
Ingresso digitale Numero canali
- - -
2
Tensione Frequenza
24 V c.c.
<1kHz
Uscita digitale Numero canali
2
2
Tensione Corrente
40V c.c.
24 V c.a./c.c. ≤100 mA c.c. 10 ~ 990ms
≤60 mA c.c. 10 ~ 990ms
Ampiezza (Lunghezza)
Caratteristiche meccaniche Dimensioni
89.0mm x 52.5mm x 63.5mm
Grado di protezione IP (IEC 60529)
Fronte: IP51 Terminali: IP20
Peso
252g
259g
Resistenza alla fiamma e al calore
Terminali 960°C, fronte 650°C
Resistenza agli urti e vibrazioni secondo IEC/EN 61373 Comportamento al fuoco secondo. EN 45545-2
Categoria 1 - Classe A/B
R26/HL3
Condizioni ambientali Temperatura di funzionamento
da -5 a 55°C (K55 IEC61557-12)
Umidità relativa
≤75% media annua, ≤95% per 30 giorni/anno
Temperatura di stoccaggio
da -25 a 70°C (K55 IEC61557-12)
Altitudine
≤2km
Grado di inquinamento Ambienti non ammessi
2
Non installabile in atmosfere contenenti H2S, Cl2, NH3 e altri gas pericolosi
Protocolli di comunicazione Modbus RTU
D1M 15 Modbus
D1M 20 Modbus
Interfaccia Baud rate
RS485 con isolamento ottico 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2 kbps Dispari (stop bit 1), Pari (stop bit 1), Nessuno (stop bit 1 o 2)
RS485 con isolamento ottico 9.6, 19.2, 38.4, 57.6, 115.2 kbps Dispari (stop bit 1), Pari (stop bit 1), Nessuno (stop bit 1 o 2)
Parity number
Indirizzo
1-247
1-247
Connettore
Terminali a 3 poli
Terminali a 3 poli D1M 20 Ethernet Modbus TCP/IP
Modbus TCP/IP
Protocollo di comunicazione
- - - - -
Interfaccia Indirizzo IP Subnet mask
RJ45
DHCP/Manuale, default 192.168.1.12 DHCP/Manuale, default 255.255.255.0 DHCP/Manuale, default 192.168.1.1
Gateway
Porta
502 fissa
Norme Apparecchi di monitoraggio e misura (PMD)
IEC 61557-12 IEC 61326-1 IEC 61010-1 IEC 60529
EMC
Sicurezza elettrica
Grado di protezione IP
Powered by FlippingBook