INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
576
— Efficienza energetica Caratteristiche tecniche dei contatori di energia mono fase a inserzione diretta
Monofase - Inserzione diretta
Contatori serie Interfaccia utente Comandi
D11
B21
A41
1 pulsanti
3 pulsanti
5 pulsanti
LCD, doppia riga
LCD, riga singola
LCD, riga singola
Tipo di display
Retroilluminazione regolabile Retroilluminazione fissa
Retroilluminazione fissa
Dimensioni del display
23,3x10,5 mm, ~ 1” diagonale 19 x 22 mm, 1,1” diagonale 32 x 22,5 mm, 1,8” diagonale
Numero di cifre del contatore 1 Numero di cifre del contatore 2
6 cifre 4 cifre
6 cifre
7 cifre
-
-
I/O Uscite digitali Numero di uscite
1
2 (Opzionale)
2 (Opzionale)
Corrente
2 - 60mA
2 - 100mA
2 - 100mA
5 - 240 V AC/DC. Per contatori con solo 1 uscita 5 - 40 VDC Programmabile 1–999999 imp/kWh
5 - 240 V AC/DC. Per contatori con solo 1 uscita 5 - 40 VDC Programmabile 1–999999 imp/kWh
Tensione
5 - 40 VDC (+/-10%)
Programmabile 1–999999 imp/kWh
Frequenza dell’impulso in uscita
Durata impulso
10–990 ms
10–990 ms
10–990 ms
Ingressi digitali Numero di ingressi
1
2 (Opzionale)
2 (Opzionale)
Max tensione (valore assoluto)
44 VDC
0 - 240 V AC/DC 0 - 5 V AC/DC
0 - 240 V AC/DC 0 - 5 V AC/DC
Tensione nello stato OFF Tensione nello stato ON
0 - 5 VDC (+/-10%) 10 - 40 VDC (+/-10%)
57 - 240 VAC / 24 - 240 VDC
57 - 240 VAC / 24 - 240 VDC
Durata minima dell’impulso e della pausa
30 ms
30 ms
30 ms
Protoocolli di comunicazione M-Bus Baud rate
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400
Indirizzi
1-250
1-250
1-250
Aperto, Aperto con password, Chiuso
Aperto, Aperto con password, Chiuso
Aperto, Aperto con password, Chiuso
Livelli di accesso
Modbus RTU
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Baud rate
Parità
Dispari, Pari, Nessuno
Dispari, Pari, Nessuno
Dispari, Pari, Nessuno
Indirizzi
1-247
1-247
1-247
Pulsazione luminosa LED Frequenza pulsazione
1000 imp/kWh
1000 imp/kWh
1000 imp/kWh
Durata pulsazione
40 ms
40 ms
40 ms
Powered by FlippingBook