577
— Efficienza energetica Caratteristiche tecniche dei contatori di energia mono fase a inserzione diretta
Monofase - Inserzione diretta
Contatori serie
D11
B21
A41
Compatibilità EMC Prova di tensione impulsiva
6 kV 1.2/50μs (IEC 60060-1) 4 kV 1.2/50μs (IEC 61000-4-5)
Prova di sovratensione
Test di picco transitorio veloce
4 kV (IEC 61000-4-4)
Immunità ai campi elettromagnetici ad alta frequenza
80 MHz–2 GHz at 10 V/m (IEC 61000-4-3)
Immunità condotta
150kHz–80MHz, (IEC 61000-4-6) 2–150 kHz per contatori kWh EN 55022, classe B (CISPR22)
Immunità ai disturbi elettromagnetici
Emissioni a radiofrequenza
Scarica elettrostatica
15 kV (IEC 61000-4-2) EN 50470-3:2022 (Solo per contatori MID) EN IEC 62052-11:2021/ A11:2022 IEC 62052-31:2015-09 EN 62052-31:2016-06 EN 62052-31:2018-04 EN IEC 62053-21/A11:2021
IEC 62052-11
IEC 62052-11
IEC 62053-21 classe 1 e 2
IEC 62053-21 classe 1 e 2
IEC 62053-22 classe 0,5 S IEC 62053-23 classe 2
IEC 62053-22 classe 0,5 S IEC 62053-23 classe 2
IEC 62054-21
IEC 62054-21
GB/T 17215.211-2006 GB/T 17215.312-2008 classe 1 e 2 GB/T 17215.322-2008 classe 0,5 S
GB/T 17215.211-2006 GB/T 17215.312-2008 classe 1 e 2 GB/T 17215.322-2008 classe 0,5 S
Norme di riferimento
EN IEC 62053-23/A11:2021
EN IEC 62053-23:2022:02
EN 62059-32-1:2012 CISPR 32:2015 Class B Welmec Guida 11.1 Welmec Guida 7.2
GB 4208-2008
GB 4208-2008
EN 50470-1
EN 50470-1
EN 50470-3 categoria A e B EN 50470-3 categoria A e B
Powered by FlippingBook