System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915

578

— Efficienza energetica Contatori di energia mono fase a inserzione diretta

Contatore di energia mono fase, 1 modulo, 40A, 220 VAC-240VAC. Classe B (Cl.1) (Reattiva Cl.2) con livello di funzioni 15. Energia attiva e reattiva, Importazione/esportazione, 2 tariffe singole o 4 (tramite comunicazione)

Protocollo di comunicazione

Certif.

I/O

Classe di precisione

Descrizione

Peso unit

Conf.

Tipo

Codice ABB

Codice d'ordine kg

pz.

1 Input dig. 1 Output dig. 1 Input dig. 1 Output dig. 1 Input dig. 1 Output dig. 1 Input dig. 1 Output dig. 1 Input dig. 1 Output dig.

Cl. 1 - Attiva Cl. 2 - Reattiva

D11

D11 15 40

2CMA241655R1000

D111540

0.070

1

-

-

Cl.B (Cl.1) - Attiva Cl. 2 - Reattiva

D11 15-M 40

2CMA241645R1000

D1115M40

0.070

1

-

MID

Cl. 1 - Attiva Cl. 2 - Reattiva

D11 15 40 Modbus 2CMA241675R1000

D111540RS485 0.070

1

Modbus RTU

-

Cl.B (Cl.1) - Attiva Cl. 2 – Reattiva Cl.B (Cl.1) - Attiva Cl. 2 - Reattiva

D11 15-M 40 Modbus

2CMA241665R1000

D1115M40RS485 0.070

1

Modbus RTU

MID

D11 15-M 40 Mbus 2CMA241685R1000

D1115M40MBUS 0.070

1

Mbus

MID

Contatore di energia mono fase, 2 moduli con porta IR, 65A, 230VAC Per inserzione diretta fino a 65 A. Classe B (Cl. 1) (Reattiva Cl. 2) con livello di funzioni Silver. Energia attiva e reattiva, Importazione/esportazione, 1-4 tariffe, controllo tariffe via input e comunicazione.

Protocollo di comunicazione

Certif.

I/O

Classe di precisione

Descrizione

Peso unit

Conf.

Tipo

Codice ABB

Codice d'ordine kg

pz.

B21

2 Input dig. 2 Output dig. 2 Input dig. 2 Output dig. 2 Input dig. 2 Output dig.

Cl.B (Cl.1) - Attiva Cl. 2 - Reattiva Cl.B (Cl.1) - Attiva Cl. 2 - Reattiva Cl.B (Cl.1) - Attiva Cl. 2 - Reattiva

B21 311 - 100

2CMA100154R1000

B213111

0.140

1

-

MID

B21 312 - 100

2CMA100155R1000

B213121

0.150

1

Modbus RTU

MID

B21 313 - 100

2CMA100156R1000

B213131

0.150

1

Mbus

MID

Powered by