INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
580
— Efficienza energetica Caratteristiche tecniche dei contatori di energia mono fase a inserzione indiretta
Monofase - Inserzione indiretta
Contatori serie
A42
Caratteristiche meccaniche
Finestra frontale trasparente in policarbonato Involucro inferiore e superiore in policarbonato rinforzato con fibre di vetro Copriterminali in policarbonato
Materiali
Precisione Energia attiva Energia reattiva
Cl.1 (Classe B) o Cl. 0,5S
Cl.2
Ingressi Tensione/Corrente Fusibile/Magnetotermico di protezione
Magnetotermico 10 A, caratteristica B o fusibile Diazed, rapido
Tensione nominale
230 VAC
Gamma di tensione Assorbimento (240V - Misura+Comm+Retroilluminazione)
0.61 W
Corrente base Ib Corrente nominale
5A 1A 1A
Corrente di riferimento Iref Corrente transitoria Itr
0.05
Corrente nominale
1A 6A
Corrente massima Imax Corrente minima Imin Corrente di avvio Ist
0.02 A < 1 mA
Frequenza
50/60 Hz ± 5% 1.000 imp/kWh 1 fase – 2 cavi
Costante di misura
Cablaggio
Classe di protezione
II
Categoria di sovratensione Grado di inquinamento
III
2
Tensione impulsiva nominale Uimp
6kV
Categoria di utilizzo (UC)
UC-1
Powered by FlippingBook