581
— Efficienza energetica Caratteristiche tecniche dei contatori di energia mono fase a inserzione indiretta
Monofase - Inserzione indiretta
Contatori serie
A42
Caratteristiche morsetti
Sezione del cavo minima 0,5 mm² Sezione del cavo massima 10 mm² Testa della vite Ph2 Coppia di serraggio 1.5 Nm Lunghezza spellatura 13 mm 0,5 mm² Sezione del cavo massima 10 mm² Testa della vite Ph2 Coppia di serraggio 1.5 Nm Lunghezza spellatura 13 mm Sezione del cavo minima Sezione del cavo minima 0,5 mm² Sezione del cavo massima 1 mm² Testa della vite a taglio Coppia di serraggio 0,25 Nm Lunghezza spellatura 6 mm
Morsetti linea
Morsetti neutro
Morsetti di comunicazione e I/O
Condizioni ambientali Temperatura di funzionamento Temperatura di stoccaggio Condizioni ambientali, operatività
da -40°C a +70°C da -40°C a +85°C
In interni con temperatura di impiego estesa; ambiente secco
Altitudine
2000 m
Umidità
75% media annuale, 95% per 30 giorni/anno
Resistenza al fuoco e al calore
Morsetti 960°C, frontalino 650°C (IEC 60695-2-1) – UL V0
IP 20 sul blocco morsetti senza quadretto protettivoe IP 51 in quadretto protettivo, secondo IEC 60529.
Resistenza a polvere e acqua
Classe M2 secondo la direttiva Strumento di misura (MID), (2014/32/EU). Classa E2 secondo la direttiva Strumento di misura (MID), (2014/32/EU).
Compatibilità ambiente, meccanica
Compatibilità ambiente, elettromagnetica
Interfaccia utente Comando tramite
5 pulsanti
LCD linea singola Retroilluminazione fissa 32 x 22,5 mm, 1,8” diagonale
Tipo di display
Dimensioni del display
Numero di cifre del contatore 1
7 cifre
I/O Uscite digitali Numero di uscite
2 (Opzionale)
Corrente Tensione
2 - 100mA
5 - 240 V AC/DC. Per contatori con una sola uscita 5 - 40 VDC
Frequenza dell’impulso in uscita
Programmabile 1–999999 imp/kWh
Durata impulso
10–990 ms
Powered by FlippingBook