INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
582
— Efficienza energetica Caratteristiche tecniche dei contatori di energia mono fase a inserzione indiretta
Monofase - Inserzione indiretta
Contatori serie Ingressi digitali Numero ingressi
A42
2 (Opzionale)
Tensione max. (valore assoluto)
0 - 240 V AC/DC 0 - 5 V AC/DC
Tensione nello stato OFF Tensione nello stato ON
57 - 240 VAC / 24 - 240 VDC
Durata minima dell’impulso e della pausa
30 ms
Protocolli di comunicazione M-Bus Baud rate
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400
Indirizzi
1-250
Livelli di accesso
Aperto, Aperto con password, Chiuso
Modbus RTU Baud rate
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Parità
Dispari, Pari, Nessuna
Indirizzi
1-247
Pulsazione luminosa LED Frequenza pulsazione
5000 imp/kWh
Durata pulsazione
40 ms
Compatibilità EMC Prova di tensione impulsiva
6 kV 1.2/50μs (IEC 60060-1) 4 kV 1.2/50μs (IEC 61000-4-5)
Prova di sovratensione
Test di picco transitorio veloce 4 kV (IEC 61000-4-4) Immunità ai campi elettromagnetici ad alta frequenza 80 MHz–2 GHz a 10 V/m (IEC 61000-4-3) Immunità condotta 150kHz–80MHz, (IEC 61000-4-6) Immunità ai disturbi elettromagnetici 2–150 kHz per contatori kWh Emissioni a radiofrequenza EN 55022, classe B (CISPR22) Scarica elettrostatica 15 kV (IEC 61000-4-2)
IEC 62052-11 IEC 62053-21 classe 1 e 2 IEC 62053-22 classe 0,5 S IEC 62053-23 classe 2 IEC 62054-21 GB/T 17215.211-2006
Norme di riferimento
GB/T 17215.312-2008 classe 1 e 2 GB/T 17215.322- 2008 classe 0,5 S GB 4208-2008 EN 50470-1 EN 50470-3 categoria A e B
Powered by FlippingBook