INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
584
— Efficienza energetica Caratteristiche tecniche dei contatori di energia trifase a inserzione diretta
Trifase - Inserzione diretta
Contatori serie
D13
B23
A43
Finestra frontale trasparente in policarbonato. Involucro inferiore e superiore in policarbonato rinforzato con fibre di vetro. Copriterminali in policarbonato.
Finestra frontale trasparente in policarbonato. Involucro inferiore e superiore in policarbonato rinforzato con fibre di vetro. Copriterminali in policarbonato.
Involucro e copri terminali: fino al 70% di plastica riciclata Frontalino: Poliestere resistente agli UV
Materiali
Precisione Energia attiva Energia reattiva
Cl.1 (Classe B)
Cl.1 (Classe B)
Cl.1 (Classe B)
Cl.2
Cl.2
Cl.2
Ingessi Tensione/Corrente
Magnetotermico 65 A, caratteristica C o fusibile 65 A tipo gL-gG 220/380 VAC 240/415 VAC
Magnetotermico 65 A, caratteristica C o fusibile 65 A tipo gL-gG
Magnetotermico 80 A, caratteristica C o fusibile 80 A tipo gL-gG
Fusibile/Magnetotermico
Tensione nominale
3x230/400 VAC
3x230/400 V AC
3x220–240 VAC (-20% – +15%)
3x57.7-288/100-500 V AC (-20%-+15%)
Gamma tensioni
3 x 220-240 VAC +/- 20%
Assorbimento (240V - Misure+Comm+Retroilluminaz ione)
0.82 W
1.24 W
0.79 W
Corrente base Ib
5A 5A
5A 5A
5A 5A
Corrente di riferimento Iref Corrente transitoria Itr
0.5 A
0.5 A
0.5 A
Corrente nominale
5A
5A
5A
Corrente massima Imax Corrente minima Imin Corrente di avviamento Ist
65 A
65 A
80A
0.25 A
0.25 A
0.25 A
< 20 mA
< 20 mA
< 20 mA
Frequenza
50/60 Hz ± 5% 1.000 imp/kWh 3 fasi – 4 cavi 3 fasi – 3 cavi
50/60 Hz ± 5% 1.000 imp/kWh 3 fasi – 4 cavi 3 fasi – 3 cavi
50/60 Hz ± 5% 1.000 imp/kWh 3 fasi – 4 cavi 3 fasi – 3 cavi
Costante di misura
Cablaggio
2 fasi - 2 cavi (non MID) 1 fase (Linea 1) – 2 cavi
1 fase (Linea 1) – 2 cavi
1 fase (Linea 1) – 2 cavi
Classe di protezione
II
II
II
Categoria di sovratensione Grado di inquinamento
III
III
III
2
2
2
Tensione impulsiva nominale Uimp
6 kV UC-2
6 kV UC-2
6 kV UC-2
Categoria di utilizzo (UC)
Powered by FlippingBook