System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

585

— Efficienza energetica Caratteristiche tecniche dei contatori di energia trifase a inserzione diretta

Trifase - Inserzione diretta

Contatori serie

D13

B23

A43

Caratteristiche morsetti

Sezione del cavo minima Sezione del cavo massima

1 mm²

1 mm²

2.5 mm² 25 mm²

25 mm²

25 mm²

Morsetti linea

Testa della vite

PZ2

PZ2

Ph2

Coppia di serraggio Lunghezza spellatura

2 Nm

3 Nm

4.5 Nm 13 mm 2.5 mm² 25 mm²

13 mm

13 mm 1 mm² 25 mm²

Sezione del cavo minima Sezione del cavo massima

2 x 1 mm² 2 x 25 mm²

Morsetti meutro

Testa della vite

PZ2

PZ2

Ph2

Coppia di serraggio Lunghezza spellatura

2 Nm

3Nm

4.5 Nm 13 mm 0,5 mm²

13 mm

13 mm

Sezione del cavo minima Sezione del cavo massima

0,2 mm² 2,5 mm²

0,5 mm²

1 mm²

1 mm²

Morsetti comunicazione e I/O

Testa della vite

PZ1

a taglio 0,25 Nm

a taglio 0,25 Nm

Coppia di serraggio Lunghezza spellatura

0,5 Nm

6 mm

6 mm

6 mm

Condizioni ambientali Temperatura di funionamento Temperatura di stoccaggio Condizioni ambientali, operatività

-40°C to +70°C -40°C to +85°C

In interni con temperatura di impiego estesa; ambiente secco

Altitudine

2000 m

Umidità

75% media annuale, 95% per 30 goirni/anno

Resistenza al fuoco e al calore

Morsetti 960°C, frontalino 650°C (IEC 60695-2-1) – UL V0

IP 20 sul blocco morsetti senza quadretto protettivoe IP 51 in quadretto protettivo, secondo IEC 60529.

Resistenza a polvere e acqua

Class M2 secondo la direttiva Strumento di misura (MID), (2014/32/EU). Class E2 secondo la direttiva Strumento di misura (MID), (2014/32/EU).

Compatibilità ambiente, meccanica

Compatibilità ambiente, elettromagnetica

Powered by