INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
586
— Efficienza energetica Caratteristiche tecniche dei contatori di energia trifase a inserzione diretta
Trifase - Inserzione diretta
Contatori serie Interfaccia utente Comando tramite
D13
B23
A43
3 pulsanti
3 pulsanti
5 pulsanti
LCD doppia linea Retroilluminazione configurabile
LCD linea singola
LCD linea singola
Tipo di display
Retroilluminazione firra
Retroilluminazione fissa
Dimensioni del display
36 x 21,1 mm, ~ 1,6” diagonale 32 x 22,5 mm, 1,8” diagonale 32 x 22,5 mm, 1,8” diagonale
Numero di cifre contatore 1 Numero di cifre contatore 2
7 cifre 5 cifre
7 cifre
7 cifre
-
-
I/O Uscite digitali Numero di uscite
1
2 (Optional)
2 (Optional)
Cottente
2 - 60mA
2 - 100mA
2 - 100mA
5 - 240 V AC/DC. Per contatori con una sola uscita 5 - 40 VDC Programmabile 1–999999 imp/kWh
5 - 240 V AC/DC. Per contatori con una sola uscita 5 - 40 VDC Programmabile 1–999999 imp/kWh
Tensione
5 - 40 VDC (+/-10%)
Programmabile 1–999999 imp/kWh
Frequenza dell’impulso in uscita
Durata impulso
10–990 ms
10–990 ms
10–990 ms
Ingressi digitali Numero di ingressi
1
2 (Opzionale)
2 (Opzionale)
Tensione max. (valore assoluto)
44 VDC
0 - 240 V AC/DC 0 - 5 V AC/DC
0 - 240 V AC/DC 0 - 5 V AC/DC
Tensione nello stato OFF Tensione nello stato ON
0…5 VDC (+/-10%) 10…40 VDC (+/-10%)
57 - 240 VAC / 24 - 240 VDC
57 - 240 VAC / 24 - 240 VDC
Durata minima dell’impulso e della pausa
30 ms
30 ms
30 ms
Protocolli di comunicazione M-Bus Baud rate
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400
Indirizzi
1-250
1-250
1-250
Aperto, Aperto con password, Chiuso
Aperto, Aperto con password, Chiuso
Aperto, Aperto con password, Chiuso
Livelli di accesso
Modbus RTU
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Baud rate
Parità
Dispari, Pari, Nessuna
Dispari, Pari, Nessuna
Dispari, Pari, Nessuna
Indirizzi
1-247
1-247
1-247
Pulsazioni luminose LED Frequenza pulsazione
1000 imp/kWh
1000 imp/kWh
5000 imp/kWh
Durata pulsazione
40 ms
40 ms
40 ms
Powered by FlippingBook