INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
590
— Efficienza energetica Caratteristiche tecniche dei contatori di energia trifase a inserzione indiretta
Trifase - Inserzione indiretta
Contatori serie
B24
A44
Caratteristiche meccaniche
Finestra frontale trasparente in policarbonato. Involucro inferiore e superiore in policarbonato rinforzato con fibre di vetro. Copriterminali in policarbonato.
Finestra frontale trasparente in policarbonato. Involucro inferiore e superiore in policarbonato rinforzato con fibre di vetro. Copriterminali in policarbonato.
Materiali
Precisione Energia attiva Energia reattiva
Cl.1 (Classe B) o Cl. 0,5S
Cl.1 (Classe B) o Cl. 0,5S
Cl.2
Cl.2
Ingressi Tensione/Corrente Fusibile/Magnetotermico di protezione
Magnetotermico 10 A, caratteristica B o fusibile Diazes, rapido.
Magnetotermico 10 A, caratteristica B o fusibile Diazes, rapido.
Tensione nominale
3x230/400 VAC
3x230/400 V AC
3x57.7-400/100-690 V AC (-20% - + 15%) per A44 xxx-x1x 3x57.7-288/100-500 V AC (-20% - + 15%) per gli altri tipi
Gamma tensioni
3x220–240 VAC (-20% – +15%)
Assorbimento (240V - Misura+Comm+Retroilluminazione)
1.18 W
0.96 W
Corrente nominale
1A
1A 1A
Corrente di riferimento Iref Corrente transitoria Itr
-
0.05
0.05
Corrente nominale
6A 6A
6A 6A
Corrente massima Imax Corrente minima Imin Corrente di avvio Ist
0.02A < 1 mA
0.01A
< 1 mA
Frequenza
50/60 Hz ± 5% 1.000 imp/kWh 3 fasi – 4 cavi 3 fasi – 3 cavi
50/60 Hz ± 5% 1.000 imp/kWh 3 fasi – 4 cavi 3 fasi – 3 cavi
Costante di misura
Cablaggio
1 fase (Linea 1) – 2 cavi
1 fase (Linea 1) – 2 cavi
Classe di protezione
II
II
Categoria di sovratensione Grado di inquinamento
III
III
2
2
Tensione impulsiva nominale Uimp
6kV
6kV
Categoria di utilizzo (UC)
UC-1
UC-1
Powered by FlippingBook