591
— Efficienza energetica Caratteristiche tecniche dei contatori di energia trifase a inserzione indiretta
Trifase - Inserzione indiretta
Contatori serie
B24
A44
Caratteristiche dei morsetti
Sezione del cavo minima 0,5 mm² Sezione del cavo massima 10 mm²
0,5 mm² 10 mm²
Morsetti linea
Testa della vite
PZ2
Ph2
Coppia di serraggio Lunghezza spellatura Sezione del cavo minima
1.5 Nm 13 mm
1.5 Nm 13 mm
0,5 mm²
0,5 mm² 10 mm²
Sezione del cavo massima 10 mm²
Morsetti neutro
Testa della vite
PZ2
Ph2
Coppia di serraggio Lunghezza spellatura Sezione del cavo minima
1.5 Nm 13 mm
1.5 Nm 13 mm
0,5 mm²
0,5 mm²
Sezione del cavo massima 1 mm²
1 mm²
Morsetti comunicazione e I/O
Testa della vite
a taglio 1.5 Nm
a taglio 1.5 Nm
Coppia di serraggio Lunghezza spellatura
6 mm
6 mm
Condizioni ambientali Temperatura di funzionamento Temperatura di stoccaggio Condizioni ambientali, operatività
da -40°C a +70°C da -40°C a +85°C
In interni con temperatura di impiego estesa; ambiente secco
Altitudine
2000 m
Umidità
75% yearly average, 95% on 30 days/year
Resistenza al fuoco e al calore
Morsetti 960°C, frontalino 650°C (IEC 60695-2-1) – UL V0
IP 20 sul blocco morsetti senza quadretto protettivoe IP 51 in quadretto protettivo, secondo IEC 60529. Classe M2 secondo la direttiva Strumento di misura. (MID), (2014/32/EU). Classe M2 secondo la direttiva Strumento di misura. (MID), (2014/32/EU).
Resistenza a polvere e acqua
Compatibilità ambiente, meccanica Compatibilità ambiente, elettromagnetica
Interfaccia utente Comando tramite
3 pulsanti
5 pulsanti
LCD singola linea
LCD singola linea
Tipo di display
Retroilluminazione fissa 32 x 22,5 mm, 1,8“ diagonale
Retroilluminazione fissa 32 x 22,5 mm, 1,8“ diagonale
Dimensioni del display Numro di cifre contatore 1
7 cifre
7 cifre
I/O Uscite digitali Numero di uscite
2 (Opzionale)
2 (Opzionale)
Corrente
2 - 100mA
2 - 100mA
5 - 240 V AC/DC. Per contatori con una sola uscitat 5 - 40 VDC
5 - 240 V AC/DC. Per contatori con una sola uscita 5 - 40 VDC
Tensione
Frequenza dell’impulso in uscita
Programmabile 1–999999 imp/kWh Programmabile 1–999999 imp/kWh
Durata impulso
10–990 ms
10–990 ms
Powered by FlippingBook