INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
592
— Efficienza energetica Caratteristiche tecniche dei contatori di energia trifase a inserzione indiretta
Trifase - Inserzione indiretta
Contatori serie
B24
A44
Ingressi digitali Numero di ingressi
2 (Optional)
2 (Optional)
Tensione max. (valore assoluto)
0 - 240 V AC/DC 0 - 5 V AC/DC
0 - 240 V AC/DC 0 - 5 V AC/DC
Tensione nello stao OFF Tensione nello stato ON
57 - 240 VAC / 24 - 240 VDC
57 - 240 VAC / 24 - 240 VDC
Durata minima dell’impulso e della pausa
30 ms
30 ms
Protocolli di comunicazione M-Bus Baud rate
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400
Indirizzi
1-250
1-250
Livelli di accesso
Open with password, close
Open, Open with password, close
Modbus RTU Baud rate
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Parità
Odd, Even, None
Odd, Even, None
Indirizzi
1-247
1-247
Pulsazione luminosa LED Frequenza pulsazione
5000 imp/kWh
5000 imp/kWh
Durata pulsazione
40 ms
40 ms
Compatibilità EMC Prova di tensione impulsiva
6 kV 1.2/50μs (IEC 60060-1) 4 kV 1.2/50μs (IEC 61000-4-5)
Prova di sovratensione
Test di picco transitorio veloce 4 kV (IEC 61000-4-4) Immunità ai campi elettromagnetici ad alta frequenza 80 MHz–2 GHz at 10 V/m (IEC 61000-4-3) Immunità condotta 150kHz–80MHz, (IEC 61000-4-6) Immunità ai disturbi elettromagnetici 2–150 kHz for kWh-meters Emissioni a radiofrequenza EN 55022, class B (CISPR22) Scarica elettrostatica 15 kV (IEC 61000-4-2)
IEC 62052-11 IEC 62053-21 class 1 & 2 IEC 62053-22 class 0,5 S IEC 62053-23 class 2 IEC 62054-21 GB/T 17215.211-2006
Norme di riferimanto
GB/T 17215.312-2008 class 1 & 2 GB/T 17215.322- 2008 class 0,5 S GB 4208-2008 EN 50470-1 EN 50470-3 category A & B
Powered by FlippingBook